Tescom-P-A27M

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Instrumentenisolationsendmaß der Serie A27M

Produktbeschreibung

Ein Endmaß zur Isolierung/Entlüftung für Manometer/Geräte mit verschraubten Anschlüssen.

Werkstoffe
Edelstahl AISI 316
Instrumentenanschlüsse
Adapter in Gewindeausführung
Prozess
1/2 in. Monoflansch an ANSI B16.5
Entlüftung
Mit G1/4 in. Parallelgewinde
Druck (max.)
413 bar bei 38 °C
Temperatur (max.)
+200 °C (+392 °F)

Merkmale

  • Der Manometeradapter ermöglicht eine beliebige Positionierung des Geräts in einem 360°-Bogen.
  • Kompakte Ausführung ermöglicht niedrigere Installationskosten und weniger Leckstellen.
  • Entlüftungsventile mit Eingriffschutzsicherung.
  • Integrierter Siphon am Geräteanschluss verfügbar.