Tescom-P-BE

TESCOM™ Zweistufenregler der Serie BE

Produktbeschreibung

Regler der Serie BE können eigenständig, als Steuerdruckregler oder zur Umrüstung der meisten Niederdruckregler in zweistufige Druckminderer verwendet werden. Sie eignen sich ideal für grob druckreduzierende Regler, können zusammen mit einem Einstufenregler zu einem Zweistufenregler kombiniert werden und als T-Stück als Steuerdruckregler ohne Entlüftung verwendet werden.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 6 000 psig / 414 bar
Maximaler Ausgangsdruck: siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Gehäusewerkstoff
Messing, vernickeltes Aluminium, Edelstahl 316
Werkstoff Kolben
Messing (nur Gehäuse aus Messing und Aluminium)
Edelstahl 316 (nur Gehäuse aus Edelstahl 316)
Sitzwerkstoff
PTFE, CTFE, Polyimid
O-Ringe
Buna-N, Viton®, Ethylen-Propylen (E.P.), Urethan
Filterwerkstoff
Bronze, Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Anschlussgröße und -art
1/8 in. NPTF-Innengewinde, 1/4 in. NPTF-Innengewinde, 1/8 in. NPTF-Außengewinde, 1/4 in. NPTF-Außengewinde, 1/8 in. SAE-Innengewinde, 1/4 in. SAE-Innengewinde, 1/8 in. SAE-Außengewinde, 1/4 in. SAE-Außengewinde
Durchflussrate
Cv = 0,02
Gewicht
0,5 lbs / 0,2 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Werkstoff: vernickeltes Aluminium, Messing und Edelstahl 316
  • Dichter Abschluss für leckagefreie Funktion
  • Umgekehrte Vordruckabhängigkeit für empfindliche Geräteanwendungen
  • Werksseitig auf Standard-Betriebsbedingungen eingestellt
  • Anwendungen mit geringem Durchfluss: Cv = 0,02
  • Eingang 6 000 psig / 414 bar, Ausgang 0–450 psig / 0–31 bar
  • Verschiedene Anschlusskonfigurationen für Manometer und Abblasventile

Dokumentation und Zeichnungen