TESCOM™ DA Druckminderer

Produktbeschreibung

Regler der Serie DA sind Druckminderer mit einer Elastomer-Membran für Absolutdruck, die eine Genauigkeit von +/-0,1 psig (0,007 bar) bieten. Dieser Druckminderer kann zur Reduzierung des Drucks einer Versorgungsquelle mit bis zu 4 500 psig (310 bar) im Vakuumbereich eingesetzt werden. Ideal geeignet für Gerätetests und Kalibriergeräte.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 4 500 psig (310 bar)
Ausgangsdruckbereiche: 50 mmHg abs.–
15 psig (1,0 bar)
50 psig (3,4 bar)
100 psig (6,9 bar)
350 psig (24,1 bar)
Gehäusewerkstoff
Messing oder vernickeltes Aluminium
Membranwerkstoff
Buna-N, Ethylen-Propylen oder Viton®
Sitzwerkstoff
Teflon® (Eingang maximal 500 psig / 34,5 bar), CTFE oder Vespel®
Reibhülsen-Werkstoff
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Werkstoff 40-µm-Filter
Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300
Anschlussgröße und -art
1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht (ohne Manometer)
Messing: 2,4 lbs (1,1 kg)
Aluminium: 1 lb (0,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte Ausführung und hohe Regelgenauigkeit
  • Preiswert
  • Schnelle Ansprechzeiten und hohe Regelgenauigkeit durch Elastomer Membran
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit
  • Ohne Sekundärentlüftung
  • Leicht einstellbar durch geringes Drehmoment am Handrad
  • Gekapselte Federhaube verfügbar
  • Schalttafelmontage optional