TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation IMSA/IMST Ventilblock für Intellimount-Systeme
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation IMSA/IMST Ventilblock für Intellimount-Systeme
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
2-, 3- und 5-fach-Ventilblöcke, die eine einfache und effektive Installation, Kalibrierung und Wartung von Coplanar™-Messumformern ermöglichen und für Drücke bis zu 414 bar (6 000 psig) geeignet sind
Kompatibel mit den Rosemount®-Coplanar™-Druckmessumformern 3051C, 3051P, 2024 und 3095 Multivariable™
Zweiteilige modulare Baugruppe bestehend aus Blockventilmodul mit zwei Absperrventilen und Instrumentenmodul mit Ausgleichs- und Entlüftungsventilen.
Direkte Montage am Messumformer eliminiert den Bedarf für Flanschadapter.
Modulare Konstruktion ermöglicht eine unabhängige Installation des Blockventilmoduls vor Ort, das während der Instrumentenkalibrierung eingebaut bleibt und somit den Bedarf für separate Absperrventile eliminiert.
Maximale Genauigkeit durch Trennmembranen des Stellungsrückmelders innerhalb von 13 mm (1/2 Zoll) der Prozessentnahmeachse.
Instrumentenmodul mit großen Bohrungen bietet Genauigkeit und verbessert die Ansprechzeit.
Modulare Bauweise ermöglicht den problemlosen Ausbau von Instrumentenmodul und Messumformer vor Ort, während das Blockventilmodul eingebaut bleibt, und erleichtert den Service vor Ort bzw. die Messumformerkalibrierung in der Werkstatt.
Kompakte Bauweise sorgt für eine einfache Installation, Kalibrierung, Wartung und Zugänglichkeit beim Betrieb in Schranksystemen.
Entlüftung des Messumformers über standardmäßige Entlüftungsschrauben oder geregelte 1/4-Zoll-NPT-Entlüftungsausgänge, die umweltsensible Prozessmedien auffangen.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.