TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Intellimount System mit großer Bohrung
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Intellimount System mit großer Bohrung
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Direkt montiertes 2-, 3- oder 5-fach-Ventilblocksystem mit großer Bohrung, austauschbarem Absperrventil mit Metall- oder Weichsitz sowie Graphit- oder PTFE-Spindelpackung, das potenzielle Leckstellen reduziert
Nahe am Messumformer positionierte, gerade 10 mm (3/8 Zoll) Durchgangsbohrung reduziert Fehler in der Messleitung und verbessert die Leistungsmerkmale des Messumformers.
Sorgt für den erforderlichen Abstand bei der Installation mit Sr. Blendenwechslern, ohne den Bedarf für Distanzflansche oder Ventilblöcke.
Optionale Klassifizierung für Feuersicherheit gemäß API 607.
Zweiteiliges modulares Eliminationssystem für Coplanar™-Flansch (Rosemount 305) sorgt während der Wartung für einen permanenten Schutz der Membran.
Keine zusätzlichen Halterungen oder Rohrstützen erforderlich.
System für Direktmontage eliminiert Impulsleitungen und herkömmliche Blockventil-Hauptabsperrsysteme.
Nachrüstmöglichkeit für Instrumente nach der Installation.
Feldinstrumente von allen Herstellern können montiert werden.
Modulare Bauweise ermöglicht die Druckprüfung und Zertifizierung des Systems ohne Instrument. Kompletter Installationsumfang, einschließlich Messumformer, wird in einem Paket an den Installationsort versandt.