Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Line Pressure Reducers Purity 6

TESCOM™ Leitungsdruckminderer für Gas

Produktbeschreibung

Leitungsdruckminderer (Reinheit 6,0) basieren auf der Bauweise der präzisen und zuverlässigen Serien 44-2200 und 44-3200. Diese Regler werden mit Klemmringverschraubungen und einem Manometer für den Ausgangsdruck geliefert. Ideal für den Einsatz als Leitungsdruckregler und zweite Reglerstufe in Gasversorgungsleitungen.

Maximaler Eingangsdruck
D45001: 241 bar / 3 500 psig und 27,6 bar / 400 psig
D45002: 207 bar / 3 000 psig und 34,5 bar / 500 psig
Maximale Ausgangsdruckbereiche
D45001: 25 u. 50 u. 100 u. 247 u. 500 psig (1,7 u. 3,4 u. 6,9 u. 17,0 u. 34,5 bar)
D45002: 25 u. 50 u. 100 u. 150 u. 200 psig (1,7 u. 3,4 u. 6,9 u. 10,3 u. 13,8 bar)
Gasspektrum
Nicht korrosive Gase und Gemische bis Reinheit 6,0 (99,9999 Vol.-%) in Messing- und Edelstahlausführung für korrosive Gase in Edelstahl
Werkstoff
Gehäuse: Messing oder Edelstahl 316L
Federhaube: vernickelter Messing, Edelstahl (optional)
Sitz: Teflon®
Betriebstemperatur
-40 °F bis +158 °F / -40 °C bis +70 °C
Durchflussrate
D45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP)
D45002: Cv = 1,0
Dichtheit nach außen
10-8 mbar l/s He
Anschlussgröße und -art
D45001: 3x NPTF 1/4 Zoll
D45002: 2x NPTF 1/2 Zoll
Manometer: NPTF 1/4 Zoll
Gewicht (ca.)
D45001: 2,4 lbs (1,1 kg)
D45002: 4,0 lbs (1,8 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Fertig mit Manometer vorkonfiguriert, Klemmringverschraubungen beigelegt
  • Ganzmetallische Abdichtung mit Edelstahlmembran erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Hohe Durchflussleistungen bei guter Regelcharakteristik beim D45002
  • Max. Hinterdruck kann auf Wunsch voreingestellt werden
  • Auch für den Schalttafeleinbau geeignet

Dokumentation und Zeichnungen