Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-mp1-mp2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Modell MP1/MP2 Differenzdruck-Ventilblöcke

Produktbeschreibung

Ventilblock mit Absperr- und Entlüftungsfunktion für Vorrichtungen zur Messung des statischen Drucks. Einzelner oder doppelter Ausgang zur lokalen Anzeige des statischen Drucks bis zu 414 barg (6 000 psig).

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20 bis 30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Weniger potenzielle Leckagestellen, weil weniger Teile zusammengebaut werden müssen.
  • Spindelausführung mit frei drehbarer Kugel stellt blasendichte Ventilabsperrung ohne „Festfressen“ des Metallsitzes sicher.
  • Reduzierte Verrohrungskosten durch Montage von zwei Instrumenten auf demselben Ventilblock und Rohrständer.
  • Unverzügliche Installation mit der AGCO Montagehalterung, da Ventilblock, Dampfblock, Halterung und jede damit verbundene Verrohrung ohne das Instrument zum Zeitpunkt der Anlagenkonstruktion installiert werden können.
  • Sichere Montage durch die AGCO Montagehalterung. Direkte Unterstützung des Rohrständers durch den Ventilblock verbessert die Stabilität der Instrumentenverrohrung.
  • Alle Gewinde des Absperrventils sind isoliert. Anordnung der Packung unterhalb des Spindelgewindes und der Gehäuse-Oberteil-Dichtung unterhalb des Gewindes minimieren Korrosion durch das Prozessmedium.
  • Geringeres Risiko von Instrumentenschäden. AGCO Montagehalterung ermöglicht das sichere Lagern des Instruments bis zur Endabnahme des Messkreises.

Dokumentation und Zeichnungen