Tescom-P-SJS

TESCOM™ SJS-Druckregler für mechanische Pumpen

Produktbeschreibung

Regler der Serie SJS sind ideal geeignet für die Drucküberlagerung von Dichtungssystemen und kontrollieren diffuse Emissionen, sorgen für eine längerer Lebensdauer der Dichtung, erhöhen die Sicherheit und reduzieren die Wartungskosten. Die Serie SJS wird im Allgemeinen mit dem Trennmittler der Serie 42MW eingesetzt.

Druckstufen (psig / bar)
Maximaler Eingangsdruck: 500 psig (34,5 bar)
Maximaler Referenzdruck: 400 psig (27,6 bar)
Maximaler Ausgangsdruck - Vorspannung und Referenz: 500 psig (34,5  bar)
Vorspannbereich: 0-100 psig (0-6,9 bar)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Druckminderung: Teflon®
Gegendruck: Vespel®
Reibhülsen-Werkstoff
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,12
Gewicht (ohne Manometer)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hält stabilen Differenzdruck bei Verwendung in einem doppelten Dichtungssystem
  • Verfolgt Schwankungen des Systemdrucks und reduziert Ausfallzeiten durch Verlängerung der Dichtungslebensdauer
  • NACE-kompatible Ausführung lieferbar: Modifikationsnummer -01
  • Lieferbar mit optionalem Trennmittler mit angeschweißter Membran der Serie 42MW

Dokumentation und Zeichnungen