Lösungen für Automobiltechnik „unter der Motorhaube“
Wir bieten eine Reihe von Schweißtechniken, um Automobilherstellern weltweit dabei zu helfen, leichtere und kraftstoffeffizientere Fahrzeuge zu bauen.
Unser komplettes Spektrum an Schweißtechnik für Bauteile unter der Motorhaube hilft Automobilherstellern bei der Kostenreduzierung und Erfüllung strengerer Kraftstoffnormen. Von Verteilern bis zu Kohlebehältern arbeiten wir mit Herstellern zusammen, um das optimale Schweißverfahren zu bestimmen. Ob bei der Nutzung aktueller Innovationen in Laser-, Vibrations- oder Ultraschalltechnik oder der Anwendung langerprobter Techniken, wie z. B. Heizelement-, Infrarot-, Thermo- oder Rotationsschweißen - wir arbeiten mit Ihnen in unseren globalen Anwendungslabors zusammen, um die passende Lösung zu entwickeln und zu implementieren.
Die Reduzierung des Fahrzeuggewichts ist von erheblicher Bedeutung in der Automobilherstellung. Die Schweißtechnologien von Branson tragen dazu bei und unterstützen eine Großserienfertigung. Das Vibrationsschweißen ermöglicht die Herstellung des Krümmers durch die Verbindung zweier Hälften anstatt durch Gießen in einem einzigen Stück. Dies reduziert Kosten und Zykluszeit.
Krümmer, die auf diese Weise hergestellt werden, widerstehen dem durch die Motorverbrennung erzeugten Berstdruck und sind zum Industriestandard erklärt worden.
Die Branson Technologie des Heizelementschweißens erzeugt eine starke strukturelle Schweißnaht und dichtet hermetisch ab, was sie ideal für die Verbindung von Faltenbalgen für Zahnstangen macht. Dieses kostengünstige Herstellungsverfahren ermöglicht die Verbindung von komplexen Geometrien mit unregelmäßigen oder gewölbten Wänden. Die Technologie des Heizelementschweißens vermeidet Verbrauchsmaterialien, bewältigt das Verziehen der Teile mit berichtigendem Schmelzen und ermöglicht die Montage von Teilen, die durch zwei verschiedene Gussverfahren erzeugt wurden.
Die Turbolader-Technologie erlaubt Automobilherstellern, die gleiche leistungsstarke Performance von Motoren mit kleinerem Hubraum zu erhalten, indem mehr in einen Zylinder gepackt wird, während die Emissionen reduziert werden. Die Branson Technologien für Kunststoffschweißen werden zur Herstellung von Auslassgehäusen für Turbolader verwendet, die einem raueren Betriebsumfeld mit höheren Temperaturen und höherem Druck standhalten können. Diese Technologie ermöglicht Herstellern, Ihre Ziele bzgl. der Reduzierung des Fahrzeuggewichts und niedrigerer Kosten zu erreichen.
Die Kunststofffügetechnik von Branson spielt bei der Unterstützung von Automobilherstellern in Bezug auf die Reduzierung schädlicher Emissionen eine aktive Rolle. Durch das Kunststoffschweißen werden Aktivkohlefilter im Antriebsstrang des Fahrzeugs platziert, wo diese chemische Emissionen von Kraftstoffsystemen auffangen, bevor sie in die Umgebung entweichen können. Diese Technologie wird an individuelle Kundenanforderungen angepasst, so dass spezifische Anforderungen von Motoren, Größen von Kraftstofftanks und Vorschriften eingehalten werden.
Mit Lasertechnologie von Branson werden Kunststoffteile, die empfindliche oder feine Komponenten enthalten und durch Vibration, Hitze oder andere Schweißmethoden beschädigt werden könnten, sicher miteinander verbunden. Die niedrige Krafteinwirkung durch Laserschweißen ist vibrationsfrei und von Natur aus sicherer für diese Teile. Schweißtechnologien von Branson werden zur Herstellung von Schutzgehäusen für Steuergeräte (ECU) eingesetzt, da diese für den Fahrzeugbetrieb unerlässliche Funktionen bereitstellen, zu denen die Regelung der Kraftstoffeinspritzung, Zündfolge und Leerlaufdrehzahl gehören.