Lösungen für elektrische und autonome Fahrzeuge
Unübertroffene Technologie, unterstützt durch globale Ressourcen, für die Montage einer neuen Generation von elektrischen und autonomen Fahrzeugen
Um die Komplexität der Fahrzeugproduktion zu bewältigen, benötigen Hersteller von Elektrofahrzeugen Partner, die marktführende Montagelösungen auf weltweiter Basis entwickeln, liefern und unterstützen können. Partner wie Emerson, desren Branson-Montagelösungen täglich schwierige Probleme bei der Montage lösen. Unsere Metallfügelösungen ermöglichen die Montage von Akkupacks, Stromversorgungsschaltungen und Datenverbindungen, während Kunststoffschweißlösungen Sensoren und Komponenten montieren, die für Sicherheit, Betrieb und Komfort wichtig sind.
Jede Generation von Batteriedesigns – zylindrisch, prismatisch, Polymer-Pouch und jetzt auch Solid State – hinterfragt die technischen Grenzen und stellt höhere Anforderungen an die Montagetechnik. Emerson entwickelt seine marktführenden Metallschweißtechnologien kontinuierlich weiter, um diesen sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Nutzen Sie unsere Ultraschalllösungen und unseren weltweiten Support, um die dünneren, empfindlicheren Metalle und fortschrittlichen Hybridfolien zuverlässig zu verbinden, die für den Bau von Batterien mit höherer Energiedichte benötigt werden.
Die bewährten Ultraschall-Metallschweißlösungen von Emerson schaffen reproduzierbare und dauerhafte Festkörper- und Spleißverbindungen zwischen nicht eisenhaltigen Drähten, Kabeln und Anschlussleitern. Unsere Verbindungsprozesse mit geringer Energie vermeiden das Schmelzen der leitenden Werkstoffe und erzeugen keine intermetallischen Verbindungen, die Korrosion und vorzeitigen Leiterausfall verursachen. Sie sind auch nicht anfällig gegen mechanische Ausfälle oder Korrosion, die Kompressions-Crimpverbindungen oder Spleißverbindungen schwächen.
Der Bau von Batteriepacks und Fahrzeug-Subsystemen, die hohen elektrischen, strukturellen und leistungsbezogenen Anforderungen genügen müssen, erfordert den Einsatz komplexer Materialien und hochintegrierter Verbindungslösungen. Emerson bietet eine Reihe von Ultraschall-, Laser-, Infrarot- und Clean-Vibration-Lösungen an, die modifizierte und gefüllte Polymere in versiegelte Gehäuse mit wesentlicher chemischer Beständigkeit, EMI-Abschirmung, Flammwidrigkeit, Durchschlagfestigkeit und anderen Eigenschaften einbinden.
Elektrische und autonome Fahrzeuge erfordern Sensoren, Datenverbindungen und Rechenleistung, um das Gewicht zu reduzieren, die Effizienz zu steigern, die Steuerung zu verbessern sowie die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen. Die Branson Laser- und Ultraschall-Verbindungstechnologien von Emerson sind weit verbreitet und zuverlässig bei der Montage von Kunststoffkomponenten in Sensorbaugruppen und bei der Herstellung von Tausenden von niederohmigen Verbindungen, die für die Stromversorgung von Fahrzeugen und Datenkommunikationssystemen unerlässlich sind.
Mit Blick auf eine erhöhte Sicherheit und einen autonomen Betrieb rüsten Hersteller Fahrzeuge mit visuellen Sensorgeräten, Kameras, Radarsystemen, Kollisionsvermeidungs-, Spurhaltungs- und Nachtsichtgeräten aus. Emerson spielt bei der Montage der empfindlichen Elektronik und Leichtmetallkunststoffe, die in diesen Geräten zum Einsatz kommen, eine aktive Rolle und trägt gleichzeitig dazu bei, die Integrität und Zuverlässigkeit der unterstützenden Stromversorgungs- und Datensysteme zu gewährleisten.
Neben der Sicherheit spielt die Beleuchtung auch für das Design, den Komfort und die Leistung von Fahrzeugen eine zunehmende Rolle. Leichte Kunststoffscheinwerfer, Rückleuchten und Lichtleisten verfügen über sensorgesteuerte adaptive Funktionen in einem schlanken, konturierten Erscheinungsbild. Innen- und Umgebungsleuchten sowie Bedienelemente lassen sich nahtlos in Kunststoffe, Verkleidungen und Anzeigen integrieren. All diese Komponenten werden von mehreren Branson Metall- und Kunststoffschweiß-, Niet-, Laser- und Vibrationsverbindungslösungen von Emerson vereint.
Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt, müssen die Hersteller weltweit bereit sein, Wechselstrom- und Gleichstrom-Schnellladelösungen, -Adapter und -Zubehör für den Einsatz zu Hause und auf der Straße bereitzustellen. Branson bietet präzise, zuverlässige Verbindungslösungen, die sich leicht automatisieren und schnell skalieren lassen: zur Herstellung von Kunststoffkomponenten mit langlebigen, manipulationssicheren hermetischen Dichtungen und sauberen kosmetischen Oberflächen, zur Bereitstellung hochfester Anschlüsse großer Kabel, für die Verbindung von Kabeln für Sensoren, Touchscreens und Laderegler und vielem mehr
Die weltweiten Vertriebs- und Servicezentren von Emerson bieten Lifecycle-Services, Ersatzteile und technischen Support für Ihre Maschinen und Systeme von Branson. Von der Gerätevorführung- und -inbetriebnahme bis hin zur vorbeugenden Wartung, regelmäßigen Geräteevaluierungen und erweiterten Garantieleistungen, sorgen die Emerson Lifecycle-Serviceleistungen dafür, dass Ihre Branson-Maschinen und -Systeme mit optimaler Leistung laufen. Wir können Ihre Mitarbeiter auch mit Schulungen in der Bedienung und Fehlerbehebung von Maschinen und Systemen sowie neuer Produktionstechnologie unterstützen.