Destillationssäulen ermöglichen die Trennung von Flüssigkeitsgemischen basierend auf ihren Siedepunkten. Wenn die Dämpfe durch die Säule steigen, kondensieren verschiedene Komponenten bei unterschiedlichen Temperaturen und sammeln sich für die Entlastung an. Die Destillationssäulen werden überall einen großen Temperaturbereich aufweisen. Flüssigkeiten, insbesondere am unteren Ende, können verschmutzt sein und die Beschichtung und Verstopfung der Ausrüstung verursachen. Das Risiko einer Überfüllung besteht insbesondere beim Anlauf der Anlage und bevor ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeits- und Gasdurchfluss erreicht wird. Wenn eine Überfüllung auftritt, landen die Prozessmedien in der Regel in das Fackelsystem für Kohlenwasserstoffe, mit dem Risiko eines gefährlichen Vorfalls/einer Explosion. Einige Anwender ziehen es vor, den Füllstand direkt im Tower zu messen, während andere die Funktionsfähigkeit von Käfigen mit Ventilen bevorzugen. Wenn direkte Messungen erforderlich sind, ist der Differenzdruck-Füllstand eine geeignete Lösung. Wenn eine Bypasskammer verwendet wird, empfiehlt sich der Einsatz von geführtem Wellenradar in Verbindung mit einem Hochalarm mit punktueller Füllstandsmessung.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und bietet modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.