HERO-prod-mar-psfuel_management-banner-h003

Kraftstoffmanagement

Erzielen Sie mit einem Kraftstoffmanagementsystem von Emerson hochpräzise Energie-Ausgangswerte für die Leistung Ihres Schiffs.

Betrieb mit höherer Präzision

Das Integrierte Steuer- und Überwachungssystem von Emerson unterstützt Sie bei der Einhaltung der Umweltvorschriften und beim Erhalt von Echtzeit-Daten und einem Überblick über die Kraftstoff-, Motor- und Schiffsleistung. Integrieren Sie die Messungen un​d die Steuerung des gesamten Kraftstoffmanagementsystems von der Lagerung bis zum Verbrauch.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Betrieb mit höherer Präzision

Medien und Fallstudien

Emerson's Marine Fuel measurement solution provides fuel consumption data the marine industry needs to get the most value from their investment in their most precious assets – fuel.

Lösungen in der Praxis

  • Kennen Sie Ihr Lagergut und verschaffen Sie sich einen besseren Einblick in Prozessvariable
  • Von einer Drittpartei zertifizierte, hochmoderne Technologie zur präzisen Steuerung und Messung des Lagerbetriebs

Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl oder Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung erfasst den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.

  • Überblick über die Energie-Baseline und den genauen gegenwärtigen Kraftstoffverbrauch
  • Umfangreiche Protokollierung von detaillierten Verbrauchsdaten für die weitere Analyse

Die Messung des Kraftstoffverbrauchs ist ein wichtiger Parameter, der zur allgemeinen Kraftstoffeffizienz eines Schiffes beiträgt. Alle Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen.

  • Stellen Sie die richtige Viskosität von Schweröl sicher
  • Messen Sie die Qualität des Schweröls, um eine optimale Leistung des Motors sicherzustellen
  • Wichtiges Hilfsmittel beim Verfahren für den Kraftstoffwechsel

Es ist wichtig, dass Sie die Viskosität messen und regulieren können, um die optimale Verbrennung von Schweröl in Heizungen und Kesseln zu ermöglichen. Dies sorgt für eine homogenere Verbrennung, eine bessere Kraftstoffeffizienz und die Konformität mit Umweltvorschriften.

  • Verbessern Sie die Regelung Ihres Energieverbrauchs und treffen Sie betriebliche Entscheidungen, um das Schiffsmanagement zu optimieren.

  • Erhöhen Sie die Transparenz und Verfolgbarkeit, indem Sie verschiedene Systemfunktionen mit mehreren Workstations an Bord Ihres Schiffs teilen.

Ein vollständig integriertes Kraftstoff-Managementsystem gewährt Ihnen Echtzeit-Informationen, so dass Sie Ihr System über den verbrannten Kraftstoff hinaus untersuchen können. Neue Funktionen verwenden die High-Speed-Daten von Durchflussgeräten, bieten eine Diagnostik der Kraftstoffdichte und einen größeren Einblick in die Kraftstoff-Bunkerung sowie die Verbrauchsprozesse an Bord Ihres Schiffs.

  • Vertrauen Sie auf Ihren LNG-Bunkerungsprozess mit einer MID-zugelassenen Lösung, die eine hohe LNG-Messgenauigkeit für Masse, Dichte und Volumen ermöglicht.

  • Mehr als 30 Jahre kryogener Messerfolg stehen für Sicherheit, wenn es um die Handhabung Ihrer LNG-Bunkerung geht

Kombinieren Sie ein hochmodernes System für den eichamtlichen Verkehr mit der Zulassung durch Dritte für eine präzise Messung und zertifizierte Lösung für die anspruchsvolle LNG-Bunkerung. Nutzen Sie sowohl für Lieferanten als auch Käufer die historische Protokollierung und Einblicke in den Prozess, um den Betrieb zu verbessern.

Alternative Kraftstoff-Füllstandsmessung

Die neuen und nachhaltigeren Schiffskraftstoffe machen die Tankfüllstandsmessung an Bord eines Schiffes zu einer ziemlich komplexen Anwendung. Dafür ist eine fortschrittlichere Messtechnik erforderlich. Radar ist daher die bevorzugte Technologie, um diese Herausforderungen im Zusammenhang mit alternativen Kraftstoffen zu meistern. Emerson kennt diese Herausforderungen und hat eine Reihe von Lösungen entwickelt, die diese Anwendungen effizient und nachhaltig gestalten.

  • Zuverlässige und genaue alternative Kraftstoff-Füllstandsmessung
  • Lösungen für die spezielle Konstruktion von Schiffstanks
  • Basierend auf robuster FMCW-Radartechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.