Verbesserung der Anlagenzuverlässigkeit
Ihr Erfolg beruht darauf, dass Sie nicht wissen, ob Ihre Anlagen scheitern werden, jedoch wann
Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem mit weniger mehr erreicht werden muss, ist es schwierig, die Verfügbarkeit von Anlagen aufrechtzuerhalten, da das Personal reduziert, Budgets gekürzt und aufkommende Probleme nicht frühzeitig erkannt werden können, um sie zu Ihren Bedingungen zu lösen. Mit dem Fachwissen und den Lösungen von Emerson für das Asset Performance Management können Sie Informationen in Echtzeit sammeln, um ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, Geräte vorausschauend zu reparieren, teure Lagerbestände zu optimieren und Arbeitsaufträge zu rationalisieren.
Zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit ist es wichtig, in Echtzeit Einblicke in den Zustand von kritischen Bergbauanlagen zu erhalten. Zusätzliche Sensoren können nicht nur frühzeitige Hinweise auf eine problematische Anlagenleistung liefern, auch vorkonfigurierte Anwendungen, die mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen kontinuierlich Prozessdaten und zustandsbasierte Daten analysieren, können Entscheidungsträger alarmieren, damit sie handeln können, bevor es zu Ausfällen kommt.
Abseilung und Verstopfung sind häufige Störungen, die den effektiven Betrieb Ihrer Hydrozyklone behindern.Emersons Experten für Bergbausteuerungen haben eine Technologie zur Optimierung von Hydrozyklonen entwickelt. Diese Steuerungs- und Optimierungsanwendung befasst sich mit den Problemen, die mit Abseilung, Verstopfung und unerwünschter Partikelklassifizierung verbunden sind. Sie charakterisiert die verschiedenen Betriebsparameter der einzelnen Zyklone. Die Verfügbarkeit dieser Informationen pro Zyklon ermöglicht die Ausführung effizienter Steuerungsstrategien.
Die meisten Anlagen erzeugen riesige Datenmengen, aber diese Daten sinnvoll zu nutzen war bisher noch nicht einfach. Das robuste Portfolio skalierbarer Analysetools von PlantWeb verwandelt Anlagendaten in umsetzbare Informationen. Durch die Nutzung von fundiertem Fachwissen generieren diese Tools neue betriebliche Erkenntnisse, die effektivere Entscheidungen in Bezug auf bestimmte Anlagenklassen oder standortweite Verbesserungen fördern.
Im Bergbau werden abgebaute feste Materialien in einem Zerkleinerungsprozess durch Brechen, Mahlen und andere Verfahren reduziert. SAG- und Kugelmühlen gehören zu den wichtigsten Geräten für Bergbau und Aufbereitung. Bergbaubetreiber müssen die Leistung und Zuverlässigkeit von Mahlwerken optimieren, um ein dichtes Absperren und eine bessere Ausbeute zu gewährleisten.