Tanklagerung
Nutzung derselben präzisen Messgeräte für alle Tanks
Die Genauigkeit von Tankmessungen ist bei Tankmessanwendungen unerlässlich und gleichzeitig die wichtigste Funktion der Instrumentierung. Bei großen Tankvolumen können sich Fehler schnell summieren.
Neben einer überragenden Instrumentengenauigkeit sind die Rosemount Radar-Tankmessgeräte von Emerson auch temperaturstabil und haben keine umgebungsbedingte Drift .
In großen Tanks kann die Temperatur um mehrere Grad schwanken. Durch den Einsatz einer Widerstandstemperaturmesskette kann die Temperatur auf verschiedenen Höhen gemessen und ein kompensierter Durchschnittswert bereitgestellt werden.
Ein Rosemount Tankmesssystem ermöglicht:
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging