Füllstandsmessung in Lagertanks

Gewinnen Sie einen Einblick in Ihre Lagertanks und gewährleisten Sie mit Radar-Füllstandssensoren einen reibungslosen und effizienten Betrieb
1208 an Lagertanks

Sensoren für berührungsloses Radar gewährleisten einfache Füllstandsmessungen

Lagertanks können für verschiedene Anwendungen in der Prozessindustrie und in Wasser- und Abwasseranlagen verwendet werden, beispielsweise für die Lagerung von Wasser, chemischen Stoffen oder Fertignahrungsprodukten. Einige der Herausforderungen dieser Anwendungen sind korrosive Medien, Kondensation, Schaum und Ablagerungen. Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflusssensor ist korrosionsbeständig, für Trinkwasser und Lebensmittel zugelassen und verfügt über einen schmalen 80-GHz-FMCW-Abstrahlwinkel zur Umgehung störender Einbauten. Der Messumformer hat keine Totzone, wodurch die Tankauslastung erhöht werden kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sensoren für berührungsloses Radar gewährleisten einfache Füllstandsmessungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.