Los caudalímetros utilizados para la facturación deben ser precisos y verificarse rutinariamente para garantizar que la facturación sea precisa. Las calibraciones tradicionales son las prácticas más habituales, pero pueden ser costosas y llevar tiempo. El uso de diagnósticos de verificación de medidor in situ, como la verificación del medidor Smart, permite a los usuarios verificar el funcionamiento del medidor sin apagar la tubería. Esta práctica reduce los costos de calibración y minimiza la pérdida de ingresos debido al tiempo de inactividad.
Los transmisores de caudalímetro magnético de montaje en campo Rosemount 8732E tienen el mejor desempeño en su clase, ya que proporcionan mediciones altamente precisas y estables, incluso en la mayoría de las aplicaciones críticas. La carcasa de dos compartimentos del transmisor brinda aislamiento del ambiente externo, lo que mantiene la electrónica libre de humedad y otros contaminantes. Además, el diagnóstico avanzado y la interfaz local intuitiva del operador con pantalla de vidrio ofrece información del proceso y capacidades de gestión inigualables. El transmisor se puede montar de manera integral o remota para lograr una instalación, un mantenimiento y una verificación fáciles.