Actividades de STEM

Congelamiento

¡Pruebe el estudio de congelamiento!

Los alimentos, o sustancias hechas con combinaciones exclusivas de moléculas, tienen un rango de respuestas a la temperatura. Descubra las diferentes propiedades de congelamiento de los líquidos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Congelamiento
stem-freezeoff

Comprimir la compresión

¡Pruebe el estudio de comprimir la compresión!

Los compresores son vitales para la capacidad que tiene un refrigerador de ayudar a mantener los alimentos fríos y seguros. Observe cómo se comporta el vapor cuando se libera la presión acumulada.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Comprimir la compresión

Aumento de calor

¡Pruebe el estudio de aumento de calor!

La ley de termodinámica es un aspecto importante de la seguridad alimentaria. Al mantener la comida a temperaturas más bajas, esta se mantiene segura y se descompone a un ritmo mucho más lento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumento de calor

Teléfonos con vasos desechables

¡Pruebe el estudio de onda sonora con los teléfonos con vasos desechables!

Haga un teléfono con vasos desechables y una cuerda. Aprenda cómo puede viajar el sonido a través de una cuerda a medida que la estira firmemente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Teléfonos con vasos desechables
C016-cupphone-stem-kids

Blaster

¡Pruebe el estudio de presión con Blaster!

Cree un Blaster con bolas de ping-pong. ¡Use la presión de aire para lanzar la bola de ping-pong y vea lo lejos que se va!

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Blaster
C016-blaster-stem-kids

Carrera de carretes

¡Pruebe el estudio de energía cinética y potencial con la carrera de carretes!

Construya una carrera de carretes. Decore los carretes con las calcomanías de carreras que se incluyen y personalice a su corredor. ¡Dele cuerda al corredor y mire cómo se va! Recuerde que demasiado enrollado causará un comportamiento errático del corredor y lo desviará de su curso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Carrera de carretes
C016-spoolracer-stem-kids

Puente de gomitas

¡Intente realizar el estudio de integridad estructural del puente de gomitas!

Desafíese usted mismo a construir un puente capaz de sostener un libro de texto usando solo gomitas y palillos de dientes. Esta actividad requerirá que piense en el aspecto de la ingeniería de la distribución de carga, mientras incluye las matemáticas de cómo las diferentes formas afectan a la fuerza de una estructura.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Puente de gomitas
C016-gumdrop-stem-kids
Habilite JavaScript para usar este sitio web.