Control de movimiento eléctrico
La cartera de Productos de Emerson proporciona flexibilidad, durabilidad y conectividad para un rendimiento flexible y rentable.
Se necesita un control avanzado del movimiento para lograr la eficiencia energética, la optimización del proceso y la funcionalidad del equipo. La amplia selección de controladores de frecuencia variable de Emerson, actuadores eléctricos lineales y soluciones de servo puede ayudarle a agilizar la configuración y a lograr la conectividad de datos necesaria para procesos de fabricación más coherentes, flexibles y sostenibles, a la vez que ofrece una eficiencia máxima y un mayor rendimiento y ahorro de costos en todas las etapas de la producción.
Los controladores de frecuencia variable (VFD) son controladores de motores eléctricos que proporcionan voltaje y frecuencia ajustables. Pueden ayudar a reducir los costos de energía y operaciones al permitir que los motores funcionen a una velocidad óptima y, a menudo, se utilizan para controlar motores de CA para bombas, ventiladores, transportadores y otras aplicaciones. En aplicaciones de máquinas, un VFD moderno puede proporcionar el control preciso de la velocidad normalmente asociada con motores y unidades de CC, con costos de mantenimiento mucho más bajos.
Los VFD PACMotion de Emerson controlan el caudal mediante diferentes velocidades del motor para adaptarse a la carga, lo que puede reducir en gran medida el consumo de energía y la tensión del motor. Son extremadamente compactos y ahorran espacio gracias a armarios más pequeños o diseños resistentes donde no se necesita armario. Puede integrar sin problemas los VFD PACMotion con los controladores que utilizan la gestión de dispositivos de campo para proporcionar retroalimentación de datos que puedan mejorar los procesos y la rentabilidad en procesos de aplicación
Controlador de frecuencia variable - 4.3 A, 1 HP, 240 V, monofásico, IP20, PROFINET
Aptos para su instalación en cajas con clasificación de la National Electrical Manufacturer Association (NEMA) con PLC y otros dispositivos eléctricos.
Controlador de frecuencia variable - 2.2 A, 1 HP, 480 V, trifásico, IP20, PROFINET
Aptos para su instalación en cajas con clasificación de la National Electrical Manufacturer Association (NEMA) con PLC y otros dispositivos eléctricos.
Controlador de frecuencia variable - 24 A, 7.5 HP, 240 V, trifásico, IP55, PROFINET
Carcasa a prueba de polvo de hasta ocho horas y protección media contra agua, apta para pisos de taller y para proximidad a motores y dispositivos con control de accionamiento.
Los servomotores y controladores se seleccionan para un control preciso de los motores, especialmente con operaciones detalladas que implican robótica y otros equipos de procesamiento finamente controlados. Aunque se valoran por su rápida aceleración y alta precisión, también pueden ser difíciles de configurar. Los servomotores y motores PACMotion™ de Emerson ofrecen los movimientos rápidos y precisos necesarios en aplicaciones industriales exigentes. Su reconocimiento de motores conectar y usar y las características de integración flexible ayudan a acelerar el arranque y el comisionamiento, mientras que el tamaño compacto permite una fácil integración en configuraciones de máquinas ajustadas.
Además, las unidades de servo PACMotion se conectan con los controladores de movimiento Rx3i EtherCAT de alto rendimiento de Emerson, lo que agrega conexión en red y escalabilidad a un conjunto completo de funciones generales de aplicaciones de movimiento . Programación estándar en la industria a través de PAC Machine Edition, que le da la libertad de usar el mejor lenguaje para su aplicación. Una interfaz de usuario común, edición de arrastrar y soltar y un conjunto rico de herramientas de desarrollo permiten una programación sencilla, optimizar recursos y una mejor eficiencia de desarrollo de aplicaciones.
Unidad de servo de alta velocidad PACMotion, 6 A, 120/240 V
Accionamiento compatible con conectar y usar con motores Emerson, aislamiento óptico de E/S, conexiones terminales de tornillo de perfil bajo y amplio soporte de dispositivo de retroalimentación.
Unidad de servo de alta velocidad PACMotion, 12 A, 240/480 V
Controlador compacto y potente diseñado para servomotores sincronizados con control de par de torsión, velocidad y posición con bucle cerrado, y retroalimentación de rendimiento en tiempo real.
Servomotor de alta velocidad, marco tamaño 4 PACMotion
Servomotor con eje de 10 x 32 mm, llave cerrada de 3 mm, conector simple, freno, SFD3, ABS de un solo giro, adecuado para muchas aplicaciones de control de movimiento.
Servomotor de alta velocidad, marco tamaño 7 PACMotion
Servomotor con montaje NEMA, eje de 9 x 25 mm, llave abierta de 3 mm, conector doble, freno, BiSS, ABS de giro múltiple, con diseño de relación de alta aceleración y diseño sin escobillas
Los actuadores lineales eléctricos generalmente se alimentan de motores de CC y se utilizan en aplicaciones que dependen de la precisión, la alta capacidad de carga y el funcionamiento compacto, como las máquinas de llenado, el estampado metálica y la maquinaria industrial. Cada vez más, los operadores también necesitan flexibilidad para satisfacer las cambiantes demandas de producción, y la eficiencia energética para apoyar los objetivos medioambientales y de sostenibilidad.
Las soluciones de control del movimiento lineal eléctrico de Emerson incorporan actuadores lineales eléctricos tipo vástago AVENTICS™ serie SPRA y el sistema de servocontrol del movimiento PACMotion™. Esta solución completa permite simplificar la adquisición, desarrollo y comisionamiento. La solución presenta los máximos niveles de fiabilidad y precisión para garantizar la uniformidad y la consistencia de la producción. El elevado nivel de flexibilidad facilita realizar modificaciones rápidas en la línea, lo que permite ejecuciones de producción más cortas y una mayor utilización de la máquina.
Actuadores eléctricos con vástago serie AVENTICS™
Flexible, preciso y eficiente energéticamente, y fácil de conectar a los motores y sistemas de control preferidos, ahorrando tiempo y reduciendo el costo total de propiedad.
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización de fábricas que ayudan a nuestros clientes a resolver los desafíos más difíciles y a alcanzar las metas más ambiciosas aplicando soluciones integrales e innovadoras desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor combinando nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube en o fuera de las instalaciones, donde proporciona información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y los procesos y mejora directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Juntos, podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus desafíos de automatización más complejos.