Válvulas de pinzamiento
Tecnología neumática y accionada por solenoide para sus aplicaciones higiénicas y de tecnología de un solo uso más exigentes.
Las válvulas de pinzamiento aprietan o estrujan tuberías flexibles desechables para controlar o cerrar el caudal de medios, a menudo líquidos de gran pureza. Las válvulas de pinzamiento solenoides utilizan corriente eléctrica para abrirse y cerrarse, mientras que las neumáticas funcionan con aire comprimido. Emerson produce una variedad de válvulas de pinzamiento que aseguran la integridad de los medios de proceso en los mercados de fabricación farmacéutica y biofarmacéutica, diagnóstico y alimentación y bebidas, así como en aplicaciones de tecnología de un solo uso (Single-use technology, SUT).
Las válvulas de pinzamiento neumáticas de ASCO controlan el caudal del fluido utilizando aire comprimido para accionar el mecanismo de pinzamiento y abrir o cerrar la válvula. Dichas válvulas están diseñadas para asegurar la separación hermética del medio de proceso dentro de las tuberías flexibles de un solo uso del mecanismo de control de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen patines de cromatografía, patines de filtración de caudal tangencial (Tangential Flow Filtration, TFF), biorreactores de un solo uso y patines de embotellado y dispensación.
Válvulas de pinzamiento neumáticas ASCO™ 273 y 373
Disponibles en 2 o 3 vías y en diseño normalmente cerrado o normalmente abierto, con un amplio rango de tamaños de cuerpo que pueden acomodar distintos anchos de tuberías.
En las válvulas de pinzamiento de solenoide, el accionamiento se controla mediante una corriente eléctrica que pasa a través de una bobina, la cual genera un campo magnético que mueve un émbolo a una posición de encendido o apagado. Están disponibles en varios diseños para trabajar con distintos diámetros de tuberías y evitar la contaminación por partículas y cambios en la temperatura del medioambiente.
Válvula de pinzamiento de solenoide de 2 vías ASCO 284
Válvulas de pinzamiento de solenoide de 2 vías para uso con líquidos altamente agresivos o de gran pureza en sistemas analíticos, estériles y asépticos, y aplicaciones alimentarias.
Válvula de pinzamiento de solenoide de 3 vías ASCO 384
Válvula de pinzamiento de solenoide de 3 vías con separación hermética del mecanismo de control y las tuberías de fluido para garantizar la máxima pureza de los líquidos.
Válvula de pinzamiento ASCO S170
Válvulas de pinzamiento con motor paso a paso que cierran medios sin flujos turbulentos ni espacios muertos, y adecuadas para la mayoría de aplicaciones analíticas, médicas y alimentarias.
La tecnología de válvulas de pinzamiento es esencial para aplicaciones que deben manipular y controlar con precisión fluidos a menudo agresivos o de gran pureza a microescala. Disponibles en varios tamaños, ayudan a controlar el caudal de muestras, reactivos y reactivos, y facilitan los análisis en los que las mezclas de fluidos deben ser precisas sin contacto directo con el medio. Las válvulas de pinzamiento microfluídicas funcionan habitualmente en sistemas de administración de medicamentos, microrreactores, análisis químicos, dispositivos médicos personalizados y dispositivos de diagnóstico en el punto de atención.
Válvula de pinzamiento de solenoide de 2 vías ASCO 284
Válvulas de pinzamiento de solenoide de 2 vías para uso con líquidos altamente agresivos o de gran pureza en sistemas analíticos, estériles y asépticos, y aplicaciones alimentarias.
Válvula de pinzamiento de solenoide de 3 vías ASCO 384
Válvula de pinzamiento de solenoide de 3 vías con separación hermética del mecanismo de control y las tuberías de fluido para garantizar la máxima pureza de los líquidos.
Válvula de pinzamiento ASCO S170
Válvulas de pinzamiento con motor paso a paso que cierran medios sin flujos turbulentos ni espacios muertos, y adecuadas para la mayoría de aplicaciones analíticas, médicas y alimentarias.
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización de fábricas que ayudan a nuestros clientes a resolver los desafíos más difíciles y a alcanzar las metas más ambiciosas aplicando soluciones integrales e innovadoras desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor combinando nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube en o fuera de las instalaciones, donde proporciona información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y los procesos y mejora directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Juntos, podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus desafíos de automatización más complejos.
Preguntas frecuentes sobre las válvulas de pinzamiento
Las válvulas de pinzamiento son muy versátiles y pueden utilizarse en aplicaciones que requieren un alto nivel de precisión y control del caudal, como la manipulación de líquidos de gran pureza, así como en entornos industriales en los que controlan el caudal de medios abrasivos o corrosivos.
Las válvulas de pinzamiento de solenoide y neumáticas son componentes importantes en la producción de vacunas, fármacos y otros productos biofarmacéuticos, en particular los que dependen de la tecnología de un solo uso (SUT) y otros en los que son necesarios entornos estériles. Las válvulas de pinzamiento de solenoide en miniatura se utilizan a menudo en dispositivos médicos, como las máquinas de terapia renal sustitutiva continua (Continuous renal replacement therapy, CRRT), y en equipos de laboratorio, como los patines de cromatografía.
Las válvulas de pinzamiento funcionan con tuberías flexibles a través de las cuales fluye el medio y que pueden ser “pinzadas” por la válvula para reducir o detener el caudal. Pueden activarse con distintos tipos de energía. Las más comunes son las válvulas de pinzamiento de solenoide, que se abren y cierran mediante una bobina electromagnética, y las válvulas de pinzamiento neumáticas, que funcionan con aire comprimido.
Las válvulas de pinzamiento están disponibles en varios tamaños. Algunas válvulas de pinzamiento de solenoide son válvulas microfluídicas, que controlan cantidades muy pequeñas de fluido y son aplicaciones médicas y de diagnóstico comunes, donde proporcionan un control de caudal muy preciso de sangre, productos químicos u otros fluidos agresivos.
Muchas válvulas de pinzamiento son esenciales en las tecnologías de un solo uso (SUT) habituales en la fabricación biofarmacéutica y farmacéutica. Las aplicaciones SUT dependen de biorreactores y tuberías de plástico desechables, y no necesitan someterse a los procedimientos de limpieza y esterilización (CIP/SIP).
Las válvulas de pinzamiento en SUT garantizan la separación hermética del medio de proceso del mecanismo de control de la válvula. Están disponibles en un amplio rango de tamaños de cuerpo para adaptarse a una gran variedad de tamaños de tuberías. Las válvulas de pinzamiento de mayor tamaño incorporan guardas de seguridad para proteger al operario del mecanismo de pinzamiento.