Cuando el terreno no es lo suficientemente empinado, se necesitan estaciones de bombeo para transportar agua a las plantas de tratamiento de agua. Las estaciones de bombeo se caracterizan por elevados picos de corriente cuando se encienden las bombas, por lo que se necesita instrumentación confiable y resistente para controlar continuamente los niveles de agua en estas aplicaciones. El sensor por radar de nivel y flujo Rosemount 1208 proporciona una monitorización continua, precisa y confiable de los niveles de agua. También cuenta con un diseño de carcasa de PVDF resistente a los rayos UV totalmente encapsulado, que puede soportar inundaciones y condiciones ambientales como el viento, la radiación solar, los cambios de temperatura y la humedad.