Los tanques de almacenamiento se pueden utilizar para diferentes aplicaciones en servicios generales de la industria de procesos y plantas de agua y aguas residuales, como el almacenamiento de agua, sustancias químicas o productos alimenticios terminados. Algunos de los desafíos que pueden presentar estas aplicaciones son los medios corrosivos, la condensación, la espuma y la acumulación de material. El diseño del sensor de nivel y caudal Rosemount 1208 es resistente a la corrosión, es apto para uso alimenticio y tiene aprobación para agua potable, además de contar con un estrecho ángulo de apertura del haz de FMCW (onda continua de frecuencia modulada) de 80 GHz para evitar obstrucciones internas. El transmisor no tiene zona muerta, lo que contribuye a un mayor uso del tanque.