El pH se mide para controlar la adición cáustica al separador a fin de mantener un nivel de pH que equilibre la eliminación eficiente del sulfuro de hidrógeno con la de amoniaco. La medición del pH en aguas ácidas puede ser complejo debido a las altas temperaturas y la tendencia del sulfuro de hidrógeno a contaminar y obstruir la unión de referencia de un sensor. Los sensores que miden aguas ácidas a menudo tienen una vida útil corta. El sensor de pH Rosemount™ 3500P cuenta con vidrio de alta temperatura, electrolito resistente al veneno y una unión de doble referencia para brindar la máxima vida útil del sensor en aguas ácidas.