Medición de nivel por radar sin contacto

Medición de nivel por radar sin contacto

Desde aplicaciones simples a desafiantes, la tecnología de nivel por radar sin contacto Rosemount™ es fácil de usar, robusta y confiable.

MEDICIÓN DE NIVEL

Conozca la última generación de transmisores de nivel por radar sin contacto

prod-rmt-non_contacting_radar-c010

Mejore la seguridad y la confiabilidad, mientras potencia la eficiencia

Hemos desarrollado productos con tecnología de radar avanzada desde 1974 y nuestro enfoque hacia el mejoramiento continuo dio como resultado transmisores de radar diseñados para satisfacer en el presente las necesidades del futuro.

La tecnología del radar sin contacto es la opción ideal para tanques con objetos móviles y temperaturas y presiones extremas. Esta tecnología tampoco se ve afectada por la densidad del fluido. Todo esto reduce significativamente las necesidades de mantenimiento.

Con un diagnóstico integrado, sin necesidad de calibración y la capacidad de detectar hasta los cambios más pequeños, nuestros dispositivos mejoran la optimización de procesos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la seguridad y la confiabilidad, mientras potencia la eficiencia

Lo último en innovación en el radar: tecnología de barrido rápido de 80 GHz

Los Rosemount 3408, 1408 y 1208 Transmisores de nivel por radar cuentan con tecnología de barrido rápido de 80 GHz. Con la tecnología más reciente por radar en un chip y una mayor integración en sus sistemas electrónicos, estos sensores envían más barridos por segundo para garantizar que los usuarios obtengan la mejor visión de la superficie del fluido.

MÁS BARRIDOS SIGNIFICAN MÁS: Obtenga una mayor con fiabilidad gracias a la tecnología de barrido rápido de 80 GHz.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Lo último en innovación en el radar: tecnología de barrido rápido de 80 GHz
Non-Contacting Radar Level Technology: 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology

Funcionamiento

El portafolio de radares sin contacto de Emerson utiliza la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW). Una señal continua de radar se transmite con la frecuencia que aumenta con el tiempo y crea un “barrido de señal”. Esta señal se refleja desde la superficie hacia la antena de nuevo y se calcula el nivel.

Esta tecnología permite mayor exactitud de medición y confiabilidad y puede aplicarse a un amplio rango de aplicaciones. La densidad media cambiante, las variaciones de la temperatura, el polvo o los cambios de presión no afectan la exactitud.

La medición de nivel a través de la tecnología por radar se basa en la reflexión de microondas en los fluidos de superficie.

Todos los fluidos tienen una constante dieléctrica. Cuanto más alta sea la constante, más fuerte será la reflexión de las microondas. El vacío no produce reflejo y tiene una constante dieléctrica de 1. El aceite es de aproximadamente 2 y el agua de 80.

Nuestros radares sin contacto ofrecen confiabilidad sin igual, no importa cuál sea el fluido o la situación.

Los dispositivos de radar sin contacto miden de arriba hacia abajo, no tienen piezas móviles y no necesitan calibración. El resultado son lecturas de nivel precisas y confiables, sin importar las condiciones de proceso cambiantes.

Debido a que las microondas se envían en el espacio libre, las obstrucciones como las cuchillas de una mezcladora no representan un problema. El dispositivo aprende la ubicación de las cuchillas y las ignora. Nuestros dispositivos de radar sin contacto encuentran la superficie real sin tener en cuenta los obstáculos internos.

La selección de la antena depende de la aplicación.

Una antena cónica es adecuada para muchas aplicaciones, incluyendo tanques cerrados, instalaciones de tuberías/cámaras fijas y boquillas altas. 

La antena de sello del proceso con todas las partes en contacto con el proceso PTFE, es una antena general que se usa en una gran variedad de aplicaciones. Se puede utilizar en aplicaciones higiénicas, fluidos agresivos y corrosivos, polvo, alta condensación y acumulación. 

Una antena parabólica es una buena alternativa para rangos largos de medición en combinación con medios poco reflectantes, como los materiales sólidos.

Simplifique sus tareas de medición con transmisores de nivel por radar fáciles de usar

 Tecnología de nivel por radar
Industria

Diseñado para la industria

Cada sector tiene requisitos y desafíos diferentes. Ya sea en productos químicos, petróleo y gas, agua o alimentos y bebidas, nuestro portafolio se ha diseñado teniendo en cuenta sus necesidades y ofrece facilidad de uso en cada paso.

Seguridad líder en la industria

Seguridad líder en la industria

Diseñado para proporcionar seguridad con muy pocas fallas peligrosas, no detectadas y alta cobertura de diagnóstico, la gama de radares sin contacto de Rosemount es verdaderamente la mejor en su clase.

Flexibilidad de las aplicaciones

Flexibilidad de las aplicaciones

Desde aplicaciones sencillas hasta las más exigentes, nuestro completo portafolio de productos le ayudará a alcanzar la eficiencia operativa. Tenemos soluciones para tanques al aire libre, reactores, mezcladores, tanques de almacenamiento y mucho más.

Precisión

Precisión

La tecnología de nivel por radar sin contacto FMCW Rosemount de Emerson es superior a las tecnologías convencionales, ya que proporciona mediciones precisas en cualquier aplicación, incluidas aquellas con procesos y condiciones ambientales desafiantes.

Confiabilidad

Confiabilidad

Desde 1973, nuestra innovación continua nos ha permitido crear la tecnología de radar sin contacto más eficiente y confiable del mercado.

Nuestra última tecnología de barrido rápido de 80 GHz proporciona más barridos de medición para una mayor confiabilidad.

Robustez

Robustez

La robustez y calidad de los Rosemount están siempre presentes en nuestra instrumentación de nivel, desde los dispositivos más duraderos hasta los más simples.

Diagnóstico

Diagnóstico

Condición del transmisor, métricas de calidad de señal  o informes avanzados, el conjunto de diagnósticos del equipo garantiza a los usuarios que los procesos están bajo control y que el dispositivo está listo para  funcionar en cualquier situación.

Selector de frecuencia del radar sin contacto Rosemount

La tecnología FMCW mejora la medición de nivel por radar

Aprenda cómo mejorar la confiabilidad y precisión del radar en aplicaciones exigentes

Descargar informe técnico
Ayuda para elegir

Identifique su tecnología de nivel perfecta

Encuentre el dispositivo adecuado para su aplicación con Level Technology Advisor

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.