Sensor Coriolis | Transmisores | |||||||
1500/2500 | 1700/2700 | 2200S | 2400S | 3000 | 4200 | 5700 | FMT | |
ELITE | x | x | x | x | x | x | x | Solo CMFS |
ELITE de alta capacidad | x | x | x | x | x | |||
Serie F | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
Serie H | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
Serie LF | Transmisor dentro del sensor | |||||||
Serie R | x | x | x | x | x | x | ||
Serie T | x | x | x | x | x | x | ||
CNG050 | x | x | x |
Transmisores Coriolis | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Variables de salida | ||||||||||||
Caudal másico/volumétrico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Caudal/contenido de producto neto | x | x | x | x | x | x | ||||||
Temperatura | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Densidad | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Concentración | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pantalla local | ||||||||||||
De 2 líneas | x | x | x | x | ||||||||
De múltiples líneas | x | x | x | x | ||||||||
Gráfica | x | |||||||||||
Alimentación | ||||||||||||
CA | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
DC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Alimentado por el lazo (2 hilos) | x | |||||||||||
Salidas | ||||||||||||
4-20 mA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pulso de 10 kHz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Discretas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
HART®/WirelessHART® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Modbus® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ethernet/IP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Modbus® TCP | x | |||||||||||
PROFINETTM | x | |||||||||||
FOUNDATIONTM Fieldbus | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-PA | x | |||||||||||
PROFIBUS-DP | x | x | ||||||||||
DeviceNetTM | x |
Transmisores Coriolis | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Entradas | ||||||||||||
Pulso de 10 kHz | x | x | ||||||||||
Discretas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4-20 mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sensor de densidad de 2 hilos | ||||||||||||
Sensor de densidad de 3 hilos | ||||||||||||
Sensor Coriolis de 4 hilos | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Sensor Coriolis de 9 hilos | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Montaje | ||||||||||||
Integrado - En campo | x | x | x | x | x | x | ||||||
Remoto - En campo | x | x | x | x | x | |||||||
Remoto - Sala de control | x | x | x | x | ||||||||
Remoto - Empaque/montaje en panel | x | x | ||||||||||
Tipos de aplicaciones especiales | ||||||||||||
Controlador de lote | x | x | x | x | x | |||||||
Transferencia de custodia | x | x | x | x | x | x | ||||||
Caudal en dos fases / gas arrastrado | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Llenado y dosificación | x | x | ||||||||||
Smart Meter Verification | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Certificado para SIS | x | x | x | |||||||||
Aprobaciones para áreas clasificadas | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Zona 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zona 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
x : Compatible con todos los modelos o : Compatible con algunos modelos
+ Caudal de producto de acuerdo con la concentración. Por ejemplo, en una solución de azúcar disuelta, la medición es el caudal del azúcar sola y en una aplicación de petróleo neto, la medición es de agua sola o petróleo solo.