No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3051S Thermal Range Expander

Rosemount™ 3051S Expansor de rango térmico

Descripción del producto

El Rosemoun 3051S Expansor de rango término permite acoplar transmisores a procesos de alta temperatura para extender el rango operativo térmico y mejorar el tiempo de respuesta. Gracias a su diseño con dos diferentes líquidos de llenado, este producto elimina la necesidad de la traza térmica. Este dispositivo se puede usar en varias aplicaciones de procesos y permite el montaje remoto y directo, ensamblaje Tuned-System™ y sistemas equilibrados.

Precisión
Hasta ±0,055% span
Garantía
Garantía limitada de hasta 15 años
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 1.500 psi (103,4 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 770 °F (410°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO

Características

  • El sistema de sellos con dos líquidos de llenado diferentes amplía el rango de temperatura de funcionamiento hasta 770 °F (410 °C)
  • Optimizado para usar en varias aplicaciones de proceso de alta temperatura y condiciones de baja temperatura ambiente
  • Elimina la necesidad de traza térmica y líneas de impulso por lo que reduce costos de instalación
  • Funciona con temperaturas de proceso que van desde los -157 °F (-105 °C) hasta los 770 F (410 °C) para adaptarse a las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado brinda una cobertura de diagnóstico para detectar problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales de proceso
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas equilibrados para cumplir con varios requisitos de aplicaciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos