No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3051S Electronic Remote Sensor System

Sistema de sensores electrónicos remotos (ERS)™ Rosemount™ 3051S

Descripción del producto

Presentando el mejor rendimiento de su clase y estabilidad de medición, el Sistema de sensores electrónicos remotos (ERS)™ Rosemount 3051S está diseñado con una arquitectura flexible y digital. El sistema ERS calcula electrónicamente la presión diferencial al utilizar dos sensores de presión unidos a un cable eléctrico. Este sistema con certificación de seguridad es fácil de instalar y está diseñado para dar un tiempo de respuesta más rápido que los sistemas tradicionales, lo que permite un desempeño excepcional en una amplia variedad de aplicaciones.

Máx. Presión de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - máximo 410 °C (770°F), mínimo -105 °C (-157°F)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Threaded: NPT, DIN, ISO
Hygienic
Materiales que entran en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NSF, NACE®, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Ofrece mediciones de nivel de DP con un tiempo de respuesta más rápido que los sistemas tradicionales
  • Los sensores se instalan de manera independiente sin traza térmica ni aislamiento para permitir una instalación sencilla
  • Su arquitectura digital le ofrece mediciones estables para aplicaciones con excesiva variación de la temperatura
  • Se puede realizar el mantenimiento de cada sensor por separado lo que simplifica la tarea
  • Todo el sistema utiliza un lazo único de dos hilos de 4-20 mA HART® para dar una integración directa del sistema
  • La interfaz gráfica del tablero de instrumentos del dispositivo simplifica las tareas de configuración, comisionamiento y resolución de problemas
  • La información de monitoreo adicional de la presión estática y de la temperatura del módulo del sensor ofrece datos mejorados acerca del proceso
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 68 resultados para piezas y accesorios
: