No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051L Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 3051L Transmisor inalámbrico de nivel

Descripción del producto

Con el propósito de obtener datos confiables sin el costo del cableado, el Rosemount 3051L Transmisor inalámbrico de nivel combina un desempeño probado en el campo con tecnología WirelessHART®, al ofrecer la instalación sencilla de nuevos puntos de medición. Construido para montaje directo o en ensamblaje Tuned-System™ para un desempeño optimizado que reduce los efectos de la temperatura entre un 10 y un 20% y mejora el tiempo de respuesta en más de un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales. Este dispositivo está disponible montado en fábrica, probado contra fugas y calibrado.

Precisión
Hasta 0,04% de span
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NACE®, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • El ensamblaje Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño para aplicaciones de mediciones de nivel
  • La construcción con sistema de sellos optimizado asegura una medición de calidad en procesos exigentes
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 30 resultados para piezas y accesorios
: