No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1208CN

Transmisor de nivel y caudal Rosemount™ 1208CN - Radar sin contacto (NPT)

Descripción del producto

El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208CN fue diseñado específicamente para aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y aplicaciones de nivel simples. El radar utiliza tecnología continua sin contacto, funciona con  4-20 mA HART (2 hilos) y tiene una conexión roscada NPT de 1 1/2 ”. El Rosemount 1208CN ofrece una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canal abierto en una carcasa de PVDF compacta y sumergible con certificaciones de agua potable, FDA y CE 1935/2004. El Rosemount 1208CN también puede conectarse a un controlador, como la serie Rosemount 3490.

Protocolo de comunicación
4-20 mA HART® de 2 hilos
Interoperabilidad
Las conexiones del proceso y los accesorios se venden por separado. Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de soportes, cables, bridas, etc.
Conexión del proceso
NPT 1 1/2 "
Rango de medición
49,2 ft (15 m)
Precisión
± 0,08 in (± 2 mm)
Temperatura de funcionamiento
–40 a 176 °F (–40 a 80 °C)
Presión de funcionamiento
–14 a 43 psi (–1 a 3 bar)
Material en contacto con el proceso
PVDF
Clasificación del compartimiento
IP66/68; tipo 4X/6P
Certificaciones y aprobaciones
Agua potable, FDA, EC 1935/2004, área clasificada (zona 2/clase I div. II) (pendiente) Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones y aprobaciones.

Características

  • Diseño compacto y robusto para soportar entornos difíciles, diseñado para condiciones exteriores y sumergibles
  • El 4-20 mA HART de 2 hilos ofrece facilidad de integración a sistemas nuevos o existentes.
  • La tecnología de radar sin contacto garantiza una solución sin mantenimiento que no se ve afectada por las condiciones del proceso, como la densidad del fluido, la viscosidad, la condensación, la temperatura y la presión
  • La conexión del proceso NPT de 1,5 in es compatible con una variedad de bridas y adaptadores
  • Diseñado para un uso sencillo, sin necesidad de configuraciones complejas. Configuración en minutos
  • Mida el caudal en conductos y canales abiertos con el software de medición del caudal incorporado
  • El conector eléctrico M12 permite una instalación, arranque y sustitución de cables sencillos
  • Carcasa de PVDF para resistir la corrosión tanto en aplicaciones acuáticas como químicas
  • La composición del material aprobado para el agua potable permite su uso en aplicaciones de agua potable
  • La tecnología de 80 GHz y FMCW proporciona un ángulo de apertura del haz más enfocado para evitar las obstrucciones internas y optimizar su manipulación
  • El paquete Rosemount 1208 incluye lo siguiente: transmisor Rosemount 1208, conector de conexión en campo M12 y contratuerca. A continuación se ofrecen accesorios adicionales, como cables y soportes de montaje

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 37 resultados para piezas y accesorios
: