Des solutions de découpe de précision pour un traitement plus rapide

Que vos besoins portent sur le scellage d’emballages, le traitement de textiles non tissés, la découpe de matériaux en feuilles ou toute autre application, les ultrasons sont la solution. Les ultrasons éliminent les consommables, permettent des vitesses supérieures, réduisent les déchets et diminuent la consommation d’énergie en utilisant des lames vibrant à une fréquence élevée pour empêcher leur adhérence aux aliments, au caoutchouc ou aux films plastique, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outillage.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des solutions de découpe de précision pour un traitement plus rapide
default-emerson-thumb

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo
Mike Mediana, of Emerson, explains how ultrasonic food portioning offers manufacturers a better option than traditional (mechanical) alternatives. In one demonstration from the manufacturer at Pack Expo....
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:05
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:05
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.