Matériel DeltaV Série M

Matériel DeltaV Série M

Les E/S classiques offrent une grande flexibilité lors de l'installation et sont conçues pour garantir la fiabilité et la disponibilité.

Modifiez votre système en toute simplicité et supprimez les tâches d’ingénierie à faible valeur ajoutée.

La plate-forme matérielle de la série M pour E/S traditionnelles vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pendant l'installation et vous assure fiabilité et disponibilité. Avec sa modularité, ses clés de protection et sa conception « plug-and-play », la série M est un choix judicieux. La plate-forme matérielle DeltaV de la série M prend en charge un large éventail d'entrées analogiques, tout-ou-rien, thermocouple et sonde à résistance pour vos instruments de terrain existants. Sa conception robuste permet de l'utiliser quasiment partout, y compris dans les environnements dangereux ou dans les milieux à températures extrêmes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Modifiez votre système en toute simplicité et supprimez les tâches d’ingénierie à faible valeur ajoutée.
Matériel série M

Fonctionnement

E/S classiques

La plate-forme matérielle série M pour E/S classiques vous offre la flexibilité qu’il vous faut pendant l’installation et répond parfaitement aux besoins de votre projet d’automatisation.

Appareils de terrain pris en charge

La plate-forme matérielle série M DeltaV prend en charge un large éventail d'entrées analogiques, tout-ou-rien, de thermocouples et de sondes de température à résistance pour vos appareils de terrain existants.

Technologies de bus de terrain

Sur de nombreuses plates-formes matérielles DeltaV série M, diverses cartes de bus permettent de raccorder la plupart des appareils de terrain.

Actualités

Dépêche : Emerson aide à améliorer la sécurité des systèmes d’automatisation

La gestion intégrée des correctifs pour les systèmes DeltaV facilite la mise à jour sécurisée des logiciels d’automatisation sans affecter la...

Emerson fournira des technologies d’automatisation avancées pour une usine révolutionnaire de...

Les solutions numériques permettront à ReNew ELP d’exploiter en toute sécurité le premier procédé de recyclage des plastiques

Emerson accélère la mise sur le marché de la fabrication et l’intégration des systèmes grâce à MTP

La facilité d’intégration de MTP permet une fabrication modulaire, réduit les coûts d’investissement et d’exploitation et accélère le déploiement...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.