Réduction du coût total d’installation
Marshalling électronique avec modules CHARM répartis
Réduisez considérablement les coûts d’installation globaux et éliminez la nécessité de réaliser des schémas de boucle exhaustifs.
Nous avons présenté la technologie qui a changé la donne avec la version 11 de DeltaV™. Nous vous permettons maintenant d’installer de petits boîtiers contenant jusqu’à 12 modules CHARM plus près des appareils de terrain, ce qui réduit considérablement les coûts de câblage et d’installation globaux. Nous avons également simplifié le déploiement des appareils de terrain de marshalling électronique et sans fil dans les installations existantes en autorisant l’assignation des modules CHARM et des appareils sans fil aux contrôleurs série M.
E/S classiques | Modules CHARM sur le terrain | Modules CHARM avec E/S réparties | Économies | |
d’heures de travail | 58 600 | 43 549 | 39 200 | 32 % |
Coût total | 10,4 millions de dollars | 7,1 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | 60 % |
Project teams & EPCs often incur costly and time-consuming late changes. Rune Reppenhagen, explains how Electronic Marshalling uses CHARMs to improve project flexibility & eliminate design & implementation complexity in this #EE365 video.
Learn more and ask questions in the Emerson Exchange 365 Community’s DeltaV forum: http://emr.sn/nX0S
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.
Installez des modules CHARM encore plus près des appareils de terrain et éliminez les efforts coûteux d’ingénierie et d’installation.
Réduction du coût total d’installation
Améliorer la flexibilité en combinant les types d’E/S
Assistance pour le Smart Commissioning
Compatible avec les systèmes DeltaV™ et DeltaV SIS
Réduction du nombre de cartes d’entrées/sorties CHARM et de solveurs logiques intelligents CHARM
Améliorer l’utilisation grâce aux extensions
Nos services vous apportent l’expertise et l’accompagnement pour vous aider à passer à la vitesse supérieure.
Nos centres de services mondiaux répondent à toutes vos demandes ou questions techniques.
Renforcez les compétences de votre personnel grâce à une offre complète de formations dispensées par les services de formation d’Emerson.
Nos services de fiabilité sont essentiels pour éviter les arrêts non planifiés, augmenter le rendement et réduire les coûts.