Simulation Cloud
Notre service de simulation Cloud Ovation sécurisé et à la demande améliore l’accessibilité du système et minimise le temps de maintenance des exploitants.
Les simulateurs de centrale électrique Ovation™ dotés de la technologie de jumeau numérique peuvent faciliter les changements de personnel et de technologie lors des périodes de transition et améliorer les opérations grâce à des activités de développement, de tests et de formation.
Les simulateurs Ovation peuvent être adaptés pour répondre aux problèmes opérationnels de toute installation de production d'électricité, y compris les centrales au charbon, les centrales à cycle combiné et à cycle simple, ou les centrales d'énergie renouvelable. Utilisant des modèles empiriques, à fidélité mixte ou haute fidélité, les simulateurs Ovation présentent une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins et à votre budget.
Grâce à la simulation, vous pouvez être sûr des nouvelles stratégies de contrôle avant de les mettre en œuvre dans le système numérique de contrôle-commande de la centrale électrique. Cette pratique réduit le nombre d'incidents imprévus, évite le déclenchement des alarmes de procédé, réduit les frais de maintenance et permet des opérations plus sûres et une disponibilité accrue.
Les simulateurs sont des outils d'ingénierie qui fournissent une plate-forme réaliste permettant d'évaluer les modifications apportées aux équipements de la centrale avant la réalisation du projet. Les ingénieurs ont la possibilité d'explorer facilement les différents cas de figure et de mieux évaluer l'effet des modifications apportées au niveau de la centrale avant de procéder à des investissements. Cela permet une réduction des risques et une amélioration des résultats des projets mis en œuvre.
Emerson’s new high-fidelity, embedded simulator is a digital twin that allows operators to experience a huge variety of situations and scenarios virtually indistinguishable from a genuine control room environment. Watch what Platte River Power Authority has to say about the benefits they’ve realized at the Rawhide Energy Station from both an operator training and control logic testing perspective.