Panneau PC
Les combinés PC-écran d’Emerson permettent une grande puissance de traitement pour les environnements industriels et les températures les plus extrêmes.
Succeeding in an outcome-driven world means operating faster and leaner while being increasingly connected to data. To help our customers, Emerson has created the definitive industrial display experience. Our RXi Panel PC portfolio offers flexible, performance-driven computing devices, built with robust computing power, more memory, and a consistent experience across the product line.
Associant la modularité à la flexibilité pour adapter votre produit à tous vos besoins, la gamme de combinés PC-écran RXi est aussi très performante grâce à un processeur dual core 1,0 GHz ou à un processeur quad core 1,2 GHz avec 4 ou 8 Go de mémoire vive DDR3 disponible. Grâce au système d’exploitation Windows 10 IOT Enterprise LTSB installé par défaut, le combiné PC-écran RXi répondra à vos besoins logiciels. Conception, durabilité et puissance sont rassemblés dans un boîtier ultra-fin le rendant parfait pour une vaste gamme d’applications