Des E/S pour milieux extrêmes E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson certifiées pour des conditions opérationelles très dures.

E/S de sécurité intrinsèque

Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson sont certifiées conformes à de nombreuses normes de robustesse pour un contrôle fiable partout où vous opérez.

Des E/S enfichables sous tension que vous pouvez pousser à l’extrême

Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes ou dangereuses, vous avez besoin d’E/S qui peuvent résister à tout ce qui se présente. Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson répondent aux exigences de robustesse pour que vous puissiez opérer en toute tranquillité, avec les performances, la souplesse et l’architecture ouverte dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail, où que vous soyez. De la corrosion aux vibrations, en passant par les opérations marines, le bruit et le fonctionnement sans ventilateur de -40 °C à +70 °C, nos modules d’E/S de faible consommation enfichables sous tension sont adaptés aux applications RTU.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des E/S enfichables sous tension que vous pouvez pousser à l’extrême
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.