Actionneurs électriques
Actionneurs et vérins électriques pour des mouvements linéaires rapides et puissants avec une précision et une efficacité élevées
Les actionneurs électriques linéaires se caractérisent par une précision et une répétabilité exceptionnelles, ce qui en fait la solution idéale pour effectuer des mouvements linéaires rapides et puissants avec une grande souplesse de positionnement. Ils permettent aux fabricants d’améliorer la durabilité et le coût total de possession (TCO).
Les actionneurs ou vérins électriques, tels que les actionneurs électriques linéaires à tige AVENTICS série SPRA, sont de conception souple et polyvalente. Ils sont facilement dimensionnables et personnalisables grâce à des outils et configurateurs en ligne interconnectés.
Alors qu’un seul type de vis d’actionneur électrique est généralement disponible sur le marché, les actionneurs électriques AVENTICS série SPRA proposent trois technologies de vis.Celles-ci comprennent les vis à tête, les vis à billes (laminées avec précision) et les vis à rouleaux.
Cette gamme polyvalente d’actionneurs à tige permet aux utilisateurs des secteurs de l’automobile, de l’agro-alimentaire, des emballages et des biotechnologies de configurer des actionneurs électriques pour répondre à des exigences d’application précises plutôt que de se contenter d’une approximation standard.
Les vis à billes laminées de précision pour les actionneurs électriques constituent une solution de haute performance qui permet une durabilité et une précision exceptionnelles pour les applications qui nécessitent une qualité ou un débit optimal. Elles conviennent aux opérations qui exigent des charges élevées, de la précision et de la durabilité.
Cet actionneur électrique permet une souplesse d’application, une précision et une répétabilité supérieures. Vous pouvez facilement dimensionner et personnaliser votre SPRA à l’aide des outils d’ingénierie en ligne.
Sizing the right electric actuator for your application is critical. You don't want to "oversize" to keep your sustainable footprint down, but you also need to ensure it meets the technical requirement for an optimal performance on your machine.
Configuring an electric actuator and customize it to your application is important, but not always easy. There are many options you can choose from. This video shows an online tool that makes it easier than ever to configure and download CAD files.
Learn More: https://www.emerson.com/en-us/automation/fluid-control-pneumatics/electric-linear-actuators
Lisez les nouvelles sur nos nouveaux actionneurs électriques dans notre communiqué de presse