Vannes de débit et vannes d’isolement
À la fois fiables et discrets : vannes de régulation, clapets anti-retour, vannes logiques et d’arrêt, à installer seuls ou en combinaison avec des composants pneumatiques.
Les vannes accessoires fiables et modulaires d’Emerson, conçues pour être actionnées par déclenchement manuel ou pneumatique, sont disponibles dans de nombreuses tailles et avec de nombreuses options de raccordement. Nous proposons un large choix de clapets anti-retour, de vannes logiques, de vannes de régulation, de vannes de purge rapide et de vannes d’arrêt, qui maintiennent les contaminants hors des systèmes d’exploitation et les fluides dans un état optimal et stable. Ces vannes sont adaptées à de nombreuses applications, notamment les applications maritimes et la production agroalimentaire.