Mesure de niveau pour le mélange et la dilution du whisky
Mesurez précisément et en permanence les niveaux de whisky afin de réduire les déchets, raccourcir la durée des cycles et garantir la qualité.
Certains types de whisky sont mélangés pour produire une meilleure saveur. Au cours des procédés de mélange et de dilution, il est important de surveiller les liquides provenant de l’intérieur du bac afin de garantir la qualité du produit. Une solution qui assure un mélange précis et réduit le gaspillage tout en raccourcissant la durée des cycles est nécessaire.