Dans la production d’huile de graines, l’étape de blanchiment élimine les pigments, les produits d’oxydation et les traces de contaminants. L’argile de Fullers est le matériau le plus couramment utilisé, mais certaines huiles peuvent utiliser d’autres composants comme le carbone actif, la terre de diatomées, le trisyl (petites perles de verre) ou les balles de riz. L’agent de blanchiment est mélangé à l’huile pour créer une boue afin de générer un processus de nettoyage par absorption. Les agents de blanchiment, comme l’argile décolorante fraîche, sont des poudres fines qui ont tendance à être très poussiéreuse. Des mesures précises garantissent un approvisionnement adéquat en matériau agent disponible pour la finition de l’huile afin d’éviter toute perturbation du procédé.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les mesures d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.