Le PVC est le polymère synthétique de plastique le plus produit au monde. La poudre de PVC est l'un des produits finaux couramment obtenus dans une installation de production de PVC. La poudre de PVC est stockée dans des silos avant d'être livrée ou conditionnée. Les silos, qui peuvent atteindre des tailles considérables, ont la capacité de contenir des milliers de tonnes chacun. Les opérateurs doivent pouvoir suivre de près les niveaux des stocks, néanmoins la grande quantité de poussière générée au cours du processus de remplissage complique la tâche.