Le maintien de l’intégrité des tuyauteries et des opérations est une préoccupation majeure, et il est parfois difficile d’obtenir des informations sur les risques liés à l’assurance du débit. Plus il y a de points de données disponibles pour soutenir les efforts de maintien de l’écoulement, mieux c’est. Avec le débitmètre multiphase Roxar 2600, vous avez l’assurance de disposer d’un instrument mécaniquement adapté aux environnements les plus arides. En outre, le compteur fournit des données relatives à l’encrassement de cire ou de tartre. En coordination avec le système de salinité multiphase Roxar et le moniteur acoustique de sable Roxar, des informations sont fournies sur les changements de conductivité de l’eau et les taux de production de sable respectivement.
Les débitmètres polyphasiques Roxar 2600 (MPFM) caractérisent précisément les régimes d’écoulement et fournissent des données critiques sur la capacité de production d’un puits. Construit sur une plate-forme technologique évolutive, le traitement avancé du signal du débitmètre et l’électronique de terrain fournissent des mesures sensibles et une cartographie complète du débit. Ce débitmètre modulaire permet d’améliorer l’optimisation de la production, le maintien du débit et les tests de puits, tout en répondant à toutes les conditions de terrain et aux exigences de coûts.
Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar effectue en temps réel des mesures de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits de production polyphasiques. Utilisé avec le débitmètre polyphasique Roxar, il permet aux opérateurs d’obtenir des mesures polyphasiques indépendantes et d’engager des actions correctives afin d’améliorer le maintien de l’écoulement (en optimisant les agents anticorrosion, anti-érosion et antitartre), de limiter la formation de cônes d’eau et de maximiser la production de pétrole et de gaz.
Le système de surveillance acoustique du sable Roxar SAM est un capteur non intrusif qui fournit des informations en temps réel sur le sable de production, permettant d’augmenter les taux de production de pétrole et de gaz et de réduire les événements d’érosion en surface. L’instrument de référence est basé sur une technologie acoustique et des algorithmes propriétaires qui traduisent le bruit du sable en données exploitables. Le Roxar SAM fournit une réponse immédiate à la production de sable qui permet le réglage du débit de production, la surveillance de l’efficacité du séparateur de sable et d’autres applications onshore et offshore en amont. Les données des instruments de référence peuvent être améliorées grâce à des détecteurs de corrosion et d’érosion Roxar SandLog et/ou Permasense.
La phase de démarrage de la production est délicate. La garantie d’exécution FIRST-FLOW TM assure la fonctionnalité totale des équipements sous-marins dès le démarrage, réduit le risque de retard et minimise les problèmes de communication qui causent des arrêts coûteux.