Le pH et l’oxygène dissous sont des paramètres critiques du procédé de fabrication (CPP) qui doivent être surveillés et contrôlés avec précision pour produire des médicaments biologiques de haute qualité. La plupart des bioréacteurs utilisent deux capteurs pour chaque mesure dans un souci de redondance et de précision. Dans les bioréacteurs en acier inoxydable, les cycles de NEP et SEP peuvent dégrader les capteurs au fil du temps. La sonde pH Rosemount™ Hx338+ stérilisable à la vapeur et autoclavable est conçue pour résister aux températures élevées du SEP et aux produits chimiques agressifs du NEP. Elle comporte en outre une électrode de référence pressurisée qui maintient un signal de pH sans dérive et lutte contre les ions toxiques. De même, la sonde d’oxygène dissous stérilisable à la vapeur Rosemount Hx438 est une sonde ampérométrique conçue pour résister aux cycles répétés de stérilisation à la vapeur.
La sonde de pH Rosemount Hx338+, autoclavable et stérilisable à la vapeur, propose aux secteurs biopharmaceutiques une technologie de mesure du pH avec un système de référence pré-pressurisé unique. Le système de référence pré-pressurisé empêche la contamination entre lots en évitant les fuites de procédé dans la sonde de pH. Le système de référence de pH comporte également une triple barrière de jonction qui maintient la stabilité du signal pH et résiste aux ions d’empoisonnement (sulfures, protéines, sucres), même après de nombreux cycles de stérilisation.
La sonde d’oxygène dissous (OD) stérilisable à la vapeur Rosemount Hx438 est une sonde ampérométrique recouverte d’une membrane et conçue pour répondre aux spécifications exigeantes des secteurs biotechnologique, pharmaceutique et agro-alimentaire. La sonde d’oxygène dissous fournit un signal sans dérive et maintient sa valeur d’étalonnage pendant 50 cycles de stérilisation à la vapeur.
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d’analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.