À propos de la technologie multi-orifice Rosemount
Profitez d'une solution de débitmètre qui vous assure la performance, la régularité et la précision à chaque mesure.
Offrant des performances sans précédent, la technologie de plaque multi-orifice Rosemount est conçue pour améliorer la précision des mesures. Cette conception unique et innovante nécessite une longueur droite de seulement deux diamètres de conduite (2D) en amont et en aval, ce qui diminue fortement les exigences en termes de tuyauterie. Avec un remplacement par simple échange et une large gamme d’options, cette solution permet une installation simple et flexible et peut être mise en œuvre dans diverses applications.
La plaque multi-orifice Rosemount permet de corriger les profils d'écoulement irréguliers qui ont un impact sur la mesure du débit, tels que les effets de tourbillonnement qui sont provoqués par des perturbations en amont. Cette conception à 4 trous également espacés transforme le débit en un profil régulier sur toute la conduite pour assurer la stabilité et la précision des mesures. Nécessitant seulement 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval, cet élément réduit également les exigences de conduite droite.
Les débitmètres Rosemount sont faciles à commander, installer et entretenir. Les transmetteurs, manifolds et éléments primaires qui composent les débitmètres Rosemount sont livrés pré-assemblés et entièrement vérifiés. En éliminant le recours aux lignes d'impulsion qui peuvent créer des erreurs de mesure de débit et des fuites de procédé, les débitmètres intégrés Rosemount réduisent les points de fuite de 70 %, diminuant ainsi les coûts de maintenance et la vulnérabilité au gel et aux problèmes de colmatage.