À propos des capteurs de pression
Fiabilité inégalée et qualité exceptionnelle, soutenues par plus de 50 années d’expertise dans la mesure de pression.
Les solutions technologiques comprennent des capteurs capacitifs, piézorésistifs et autres qui transmettent les données essentielles du procédé dans les applications de pression différentielle, relative et absolue. Ces capteurs mesurent la pression, le niveau, le débit et des unités dérivées en réagissant physiquement aux changements de pression du procédé et en convertissant le mouvement physique en signal électrique.
Le transmetteur Coplanar est équipé d'un capteur capacitif doté de la technologie brevetée de détection Saturn™ qui permet d'améliorer les performances afin de fournir une précision et une protection contre les surpressions inégalées dans l'industrie. La configuration du Coplanar s'intègre facilement avec une variété de manifolds, d'éléments primaires et de séparateurs. Les configurations permettent d'obtenir des performances et des fonctionnalités de mesure de pression différentielle, de pression relative ou de pression absolue.
Le transmetteur en ligne Rosemount utilise une technologie de capteur piézorésistif éprouvée sur le terrain qui convertit la résistance en un signal électrique. Les transmetteurs en ligne se connectent directement au procédé à l'aide d'un raccord fileté direct, d'un manifold ou d'un séparateur. Cette configuration permet d'obtenir des mesures de pression relative ou absolue précises et fiables.
Les transmetteurs MultiVariable sont équipés de plusieurs éléments de détection dans le même boîtier de transmetteur. De conception innovante, cet appareil unique est capable de fournir des mesures de pression différentielle, de pression statique et de température de procédé Les transmetteurs MultiVariable sont couramment utilisés pour les applications de mesures de débit massique et d'énergie.
Les capteurs Paine sont disponibles en configurations avec membrane ou avec tube. La conception à membrane consiste en un pont de Wheatstone avec des jauges à feuille sur la membrane avec deux segments en tension et deux en compression, elle est généralement utilisée pour des pressions inférieures à 345 bar. Le capteur de type tube est conçu avec des ensembles de fil tendu enroulé autour d'un tube pressurisé et attaché ensemble pour former pont de Wheatstone. Ils sont généralement utilisés pour des pressions supérieures à 345 bar.
Conçu pour des opérations de longue durée dans des environnements de production sous-marins difficiles, le capteur Subsea SenCorr de Roxarest un capteur piézorésistif en silicium qui mesure la pression et la température. La pression et la température sont mesurées simultanément en un point commun au moyen d'un montage en pont standard, fournissent une mesure de pression complète avec compensation de température. Ce capteur peut également être équipé de capteurs d'érosion par le sable et de corrosion dans le même transmetteur pour fournir des informations de procédé plus complètes.