Diagnostics avancés en mesure de température
Assurez la qualité et la précision de vos mesures de température pour améliorer votre compréhension du procédé de manière proactive.
Améliorez la qualité et la précision de vos mesures de température avec les diagnostics avancés sur la mesure de température. Ces diagnostics surveillent vos procédés pour identifier, signaler et corriger l'impact des influences environnementales, des défaillances de sonde et des conditions de sonde anormales ou intermittentes. De ce fait, vous pouvez protéger vos équipements, optimiser vos procédés et assurer la sécurité de votre personnel, de vos installations et de l'environnement.
Réduisez les perturbations de contrôle du procédé grâce à Hot Backup™, une fonctionnalité de diagnostic avancée qui prévient toute défaillance de la sonde principale. L'échec imprévu d'une mesure critique de la température risque d'entraîner des problèmes au niveau de la sécurité, de l'environnement et de la réglementation, sans oublier l'arrêt du procédé. Avec Hot Backup, le transmetteur envoie automatiquement une alerte de maintenance en cas de défaillance de la sonde principale et commute la sortie vers une sonde secondaire sans perturber votre signal de mesure.
La fonctionnalité de dégradation du thermocouple permet d'évaluer en continu l'état de la boucle du thermocouple. Les boucles de thermocouple sont souvent installées dans des procédés à haute température où les arrêts sont coûteux et peuvent être compromis par le rétrécissement du fil, la dégradation des sondes et la corrosion. La fonctionnalité de dégradation du thermocouple surveille la résistance de la boucle du thermocouple, détecte les sondes détériorées avant toute défaillance et émet des alertes lorsque la limite de résistance est dépassée.
Les diagnostics avancés détectent les problèmes de sonde en circuit ouvert ou en court-circuit, une fonctionnalité qui permet de signaler le problème le plus fréquent affectant les sondes. Ces défaillances peuvent être dues à des chocs, à des vibrations, à la corrosion, au rétrécissement des fils, à la torsion des câbles ou à la contamination. Le diagnostic de sonde en circuit ouvert ou en court-circuit détecte toute défaillance de la sonde et génère une alarme pour signaler un besoin de maintenance, préservant ainsi la précision des mesures.
Si vous ne pouvez pas dire si une mesure anormale de la température indique un problème réel ou simplement une sonde défectueuse, vous perdez du temps à essayer de résoudre le problème et vous risquez de subir des interruptions de procédé plus souvent que nécessaire. Grâce au diagnostic de validation des mesures, vous pouvez distinguer les données de mesure valides des mesures erronées. Vous pouvez donc être assuré que vous contrôlez votre procédé en utilisant uniquement des données valides et que vous évitez des temps d'arrêt inutiles.
Maintenez l'intégrité de la mesure avec l'alerte de dérive de sonde, qui détecte l'état de dégradation des sondes sur un transmetteur installé avec des sondes doubles. Lors de la dégradation de la sonde, la température signalée peut dériver de la valeur réelle. Ce diagnostic surveille en permanence les relevés des deux sondes et lorsque la différence entre les deux dépasse une limite spécifiée par l'utilisateur, le transmetteur envoie une alerte pour indiquer l'état de la dégradation de la sonde.
Facilitez le dépannage grâce à un journal de diagnostic, un journal d'historique des alertes et des alarmes de l'appareil. Cette fonctionnalité permet de maintenir l'identité de l'alarme ou de l'alerte même lorsqu'une alarme du transmetteur de température disparaît rapidement. Le journal de diagnostic enregistre les alarmes et les alertes qui se sont produites depuis la dernière réinitialisation de l'appareil et donne accès aux informations d'alarme, quelle que soit leur durée, ce qui permet d'avoir un aperçu de l'état de l'appareil et de simplifier la maintenance.