prod-rmt-temperature-thermowell_banner

Puits thermométriques Rosemount™

Surmontez les problèmes posés par les procédés en utilisant une technologie innovante, véritable référence dans le monde industriel.

Puits thermométrique Rosemount 114C

Leader dans les calculs de puits thermométriques

Depuis plus de 20 ans déjà, Emerson Automation Solutions est un leader dans les calculs précis de puits thermométriques. En 2010, avec d'autres fournisseurs, des utilisateurs, des organismes et des universitaires, nous avons aidé l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) à actualiser la norme de calculs de puits thermométriques PTC 19.3 afin d'élaborer la norme PTC 19.3 TW.

Nous comprenons tous les enjeux de la norme de calculs de puits thermométriques et nous aidons les entreprises dans leur mise en conformité vis-à-vis de cette nouvelle norme. Dans les faits, notre équipe d'experts réalise plus de 35 000 calculs de puits thermométriques chaque année.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Leader dans les calculs de puits thermométriques

Solutions de puits thermométriques

Voici une gamme de puits thermométriques solides et polyvalents, fabriqués avec précision dans une grande variété de montages, de raccordements au procédé et de matériaux pour une meilleure compatibilité et adaptabilité.

  • Il est possible de modifier le profil du puits thermométrique pour répondre au mieux à vos besoins.
  • Nos puits thermométriques sont soumis à un grand nombre de tests et possèdent de nombreux certificats pour une traçabilité et une sécurité à toute épreuve.
  • Accédez à l'outil de calcul de puits thermométrique (conformément à la norme ASME PTC 19.3TW-2016) pour vous assurer que le puits thermométrique est sécurisé pour les conditions de service sélectionnées.
  • Des modèles internationaux sont disponibles dans le monde entier.

Conformes à la norme ANSI, plusieurs types de montage sont disponibles, dont le montage à bride, le montage fileté, le montage soudé et le montage tri-clamps.

  • Ce produit peut être commandé avec un rapport de calcul de fréquence de sillage pour la vérification de la compatibilité du procédé.
  • Plusieurs matériaux de puits thermométrique sont disponibles.
  • Accédez à l'outil de calcul de puits thermométrique (conformément à la norme ASME PTC 19.3TW-2016) pour vous assurer que le puits thermométrique est sécurisé pour les conditions de service sélectionnées.

Plusieurs styles de montage sont disponibles pour les puits thermométriques, dont le montage à bride conforme aux normes ANSI et DIN, et le montage à soudure et à filetage métrique conforme aux normes DIN.

  • Plusieurs matériaux de puits thermométrique sont disponibles.
  • Accédez à l'outil de calcul de puits thermométrique (conformément à la norme ASME PTC 19.3TW-2016) pour vous assurer que le puits thermométrique est sécurisé pour les conditions de service sélectionnées.

Ce puits thermométrique foré compact offre de fortes performances.

  • Montage à bride ou soudé
  • Embout conique pour temps de réponse optimisé
    Possibilité de choisir dans une large sélection de matériaux

Voici une nouvelle conception torsadée de puits thermométrique.

  • Économisez du temps et de l'argent tout en renforçant la sécurité.
  • Cette conception élimine plus de 90 % des contraintes dynamiques.
  • Aucun calcul de fréquence de sillage ou de contrainte dynamique n'est nécessaire.
  • Cette conception réduit considérablement le risque de pannes du puits thermométrique dans des conditions de service changeantes (démarrage, arrêt, évènements)

Regardez la vidéo de comparaison des puits thermométriques pour visualiser le comportement d'un puits à l'intérieur d'une conduite. Pour en savoir plus sur le puits thermométrique torsadé Rosemount Twisted Square, consultez la page du produit.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.