DeltaV Workflow Management
Simplifiez les flux de travail et transformez la gestion des recettes pour les industries de pointe d’aujourd’hui.
Exploitant l’évolutivité du cloud, l’exécution transparente et les solutions de capture de données avancées pour l’ensemble des cycles de vie de votre portefeuille, DeltaV Workflow Management relève les défis traditionnels MES en fournissant une solution de création de recettes légère et flexible qui transforme la création traditionnelle de recettes en de simples entrées et exercices de glisser-déposer. La conception sans code offre une expérience facile à utiliser pour les auteurs, quel que soit leur niveau de compétence. De plus, le modèle SaaS élimine les obstacles liés à la mise en œuvre et à la maintenance d’une infrastructure informatique.
Exploitez l’évolutivité, la fiabilité et la performance du cloud pour fabriquer des thérapies cellulaires et géniques qui changent la vie.
L’expérience utilisateur rationalisée sans code signifie que les auteurs de recettes et les scientifiques peuvent faire des mises à jour sans codage personnalisé fastidieux ni gestion de recettes papier. Définissez facilement des flux de travail avec une création d’étapes par glisser-déposer.
Conçu pour une création et une itération rapides : parfait pour l’expérimentation et le développement des premiers procédés. Modifiez, copiez et collez sans effort les flux de travail et les recettes pour améliorer la reproductibilité et l’expérimentation.
Simplifiez les mises à jour grâce à une interface intuitive : Permettez aux auteurs de modifier les systèmes de manière indépendante, en éliminant la dépendance au papier et les retards liés au code personnalisé. Améliorez la flexibilité d’exécution avec des procédures faciles à modifier et des flux de travail complexes grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer.
L’interface facile à utiliser signifie que les auteurs peuvent mettre à jour le système eux-mêmes sans dépendre du papier ou devoir attendre un code personnalisé encombrant. Donnez plus de latitude dans l’exécution tout en apportant des modifications à votre processus de production avec des procédures faciles à modifier grâce à une interface utilisateur intuitive, des flux de travail de procédures complexes avec un constructeur visuel d’étapes par glisser-déposer.
La gestion du flux de travail DeltaV est basée sur les navigateurs et les appareils, offrant la flexibilité de créer et d’exécuter des tâches à tout moment et n’importe où.