E/S déportées IS1+ avec vaste gamme de modules, sources d'alimentation et solutions personnalisées pour systèmes Emerson Delta V

R. Stahl

Membre de l’alliance Gold DeltaV™️

L’expertise de R. STAHL Automation pour les zones dangereuses

La gamme de produits R. STAHL Automation de composants antidéflagrants associée à notre expérience de plus de 30 ans en matière de solutions personnalisées, nous permet de fournir des solutions personnalisées pour presque toutes les applications de Zone 1. Qu’il s’agisse de produits propriétaires ou de produits tiers, nous concevons et certifions des solutions système qui peuvent être installées et exploitées sans nécessiter de certification supplémentaire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Solutions d’E/S déportées économiques pour la Zone 1 / Classe I Div 1

Le système d’E/S déportées IS1+ est une solution d’interface de pointe, économique et qui peut être installée dans n’importe quelle zone dangereuse de type Zone 1 conformément aux normes CEI, NEC et CEC. Pris en charge par les protocoles PROFIBUS DP, Modbus RTU et TCP, EtherNet/IP et PROFINET et grâce à la transparence HART, le système IS1+ est compatible avec pratiquement tous les systèmes d’automatisation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions d’E/S déportées économiques pour la Zone 1 / Classe I Div 1
Le système d’E/S déportées IS1+ est la solution la plus économique, à l’achat (CAPEX) et à l’exploitation (OPEX)
Clients légers très sécurisés pour les réseaux en zones dangereuses, zones 1 et 2, divisions 1 et 2

Clients légers très sécurisés pour les réseaux en zones dangereuses Zone 1 / Division 1

Nos clients légers EXICOM répondent aux exigences sophistiquées de l’industrie des procédés et peuvent être utilisés de manière universelle dans des températures allant de -40 °C à + 65 °C en Zone 1 et de Classe I Div 1. Ils sont pré-configurés pour exécuter les services DRDC et NTP dans l’environnement DeltaV et avec le micrologiciel Remote HMI V6 pour une communication sécurisée entre la station de terrain et la salle de commande – pour l’administration du réseau via RDP, VNC. Ils sont disponibles sous la forme de combinés PC-écran, de systèmes KVM ou d’interfaces opérateur incluant l’installation du logiciel MOVICON.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Clients légers très sécurisés pour les réseaux en zones dangereuses Zone 1 / Division 1

Solutions de bus de terrain pour zones dangereuses Zone 1

La technologie d’installation du bus de terrain ISbus comprend des coupleurs d’appareils de terrain pour les appareils de bus de terrain à sécurité intrinsèque, des alimentations de bus de terrain redondantes et des diagnostics de la couche physique. Les alimentations de bus de terrain surveillent automatiquement la couche physique. Les avertissements et les alarmes sont déclenchés par relais ou via le réseau H1 grâce à l’intégration de l’EDD dans l’hôte DeltaV et l’AMS.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions de bus de terrain pour zones dangereuses Zone 1
Technologie d’installation de bus de terrain ISbus

Produits




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.