Application : La manipulation de sels fondus corrosifs à haute température est essentielle dans la production d’énergies alternatives.
Difficultés : La principale difficulté provient du milieu très corrosif à haute température (c.-à-d. des sels fondus) qui doit être maintenu en permanence au-dessus de la température de solidification. Les ingénieurs d’Emerson traitent d’abord le problème en proposant la vanne Vanessa série 30,000, qui possède un corps à souder bout à bout avec une conception extrêmement compacte et entièrement intégrée à la canalisation. Suivant le même principe de réchauffage de la conduite soudée, la vanne réduit considérablement la dissipation thermique, ce qui permet au client d’économiser tous les coûts liés à la conception et au contrôle du système de traçage. En plus de renforcer les barrières antifuite au niveau de la tige externe, la vanne Vanessa série 30,000 a été personnalisée pour éviter les risques d’obstruction et de contamination entre les zones où la tige est exposée aux sels fondus chauds et où le liquide a tendance à se solidifier.