Application : Le dessalement par osmose inverse est l'une des méthodes les plus efficaces pour dessaler l'eau de mer.
Difficultés : Les installations de dessalement par osmose inverse sont extrêmement dépendantes de l’efficacité du traitement préalable de l’eau et peuvent nécessiter de plus grandes quantités d’énergie par rapport aux méthodes traditionnelles. Pour cette raison les utilisateurs finaux réévaluent les performances des vannes et recherchent des alternatives afin d’améliorer l’efficacité globale des installations. Emerson est en mesure de fournir une solution valable permettant de résoudre les problèmes courants liés aux vannes traditionnelles et d’aider les clients à atteindre leurs objectifs. La vanne Vanessa série 30,000, par exemple, est une vanne robuste, durable et fiable, capable de réduire à quasiment à zéro les taux de défaillance et d’optimiser le retour sur investissement. Ses niveaux SIL élevés permettent également une protection complète des pompes à haute pression grâce à l’adoption d’autres fonctions critiques comme l’isolement de la pompe principale et, avec des systèmes d’actionnement appropriés, une combinaison d’isolement et de non-retour.