Technologie de cartouche d’éléments internes
Une réparation de vanne aisée qui permet de minimiser les stocks, les besoins en formation et la complexité des réparations.
La cartouche d’éléments internes easy-e™ est une solution complète de réparation pour les vannes droites easy-e de Fisher™. La cartouche pré-assemblée inclut toutes les pièces de rechange standard des éléments internes et le chapeau de vanne. Cela signifie que quel que soit les problèmes de réparation des éléments internes ou du chapeau, une cartouche d’éléments internes fera probablement l’affaire. La simplicité de l’assemblage permet une réparation plus rapide des vannes en ligne, sans nécessiter d’équipement coûteux.
Caractéristiques supplémentaires :
Atténuez les émissions fugitives avec la garniture ENVIRO-SEAL™ normalisée. Disponible en PTFE, Duplex ou graphite ULF.
Fermeture de classe Vgrâce à un test d’étanchéité du siège en usine de chaque assemblage de cartouche d’éléments internes.
Les pièces d’origine Fisher authentiques sont conçues selon les spécifications de la vanne de régulation et de l’application, assurant une fiabilité maximale à long terme.